Les butées différentielles DM-L permettent d'effectuer des positionnements sub-microniques sur une course rapide de 25 mm maximum. Ce modèle comprend une butée micrométrique standard entourée d'une butée micrométrique de haute résolution.
L'approche rapide, grâce au bouton situé à l'extrémité de la butée, permet une translation dune sensibilité de 1 mm. Le bouton de réglage fin, situé plus près du positionneur, permet un positionnement ultra-fin sur une course de 0,2 mm, avec une sensibilité de 0,1mm.
Les butées DM-L sont les premières butées sur lesquelles il est possible de bloquer à la fois la course rapide et la course fine avec un seul bouton. Ce mécanisme de blocage innovant serre une partie non filetée de la vis sur toute sa circonférence. Cette répartition homogène de la contrainte mécanique sécurise la position avec un glissement négligeable pendant le verrouillage.