Les butées différentielles DM permettent deffectuer des positionnements sub-microniques de très grande précision avec une course de 25 mm maximum. Dans la majorité des cas, les butées différentielles de la série DM peuvent remplacer directement les butées micrométriques BM et les butées verrouillables BHC pour offrir une sensibilité de positionnement environ dix fois meilleure. Les butées micrométriques de la série DM sont le choix de vérins typique pour les platines des séries M-UMR et M-MVN ainsi que les supports de miroir ou de lame des séries SL.
Typiquement, la butée différentielle DM est une butée micrométrique standard entourée dune butée haute résolution. L'approche rapide, grâce au bouton de commande situé à l'extrémité de la butée, permet une translation rapide avec une sensibilité de 1 mm.
Ensuite, à laide du bouton dajustement fin situé plus près du positionneur, l'opérateur peut encore optimiser la position avec une sensibilité de 0,1mm sur une course limitée. Le bouton dajustement fin est gradué pour permettre une lecture directe de la position par incréments de 1mm. Les références des modèles correspondent au diamètre du bouton de commande et à sa course.