Les butées différentielles DM-13 offrent une résolution sub-micronique qui réunit longue course et réglage fin en un seul modèle. La butée DM-13 permet un réglage fin avec une sensibilité de 0,2 mm sur une course de 13 mm maximum. Elles utilisent la même interface de montage que nos butées SM et peuvent donc facilement être utilisées pour modifier une platine existante et obtenir, dans la plupart des cas, une amélioration de la résolution dun facteur 10.
En fait, nous avons construit une butée différentielle autour dune butée standard, un concept simple en apparence mais difficile à mettre en œuvre. Le déplacement ainsi obtenu est dune douceur et dune qualité exceptionnelles, pour une utilisation aisée. La DM-13 offre une excellente linéarité et une précision absolue inférieure à 1%.Sa construction originale ne génère aucune erreur de mouvement cyclique, typique des butées différentielles classiques.