Souvent, les équipements présentent un centre de gravité très élevé. Les exemples les plus courants sont ceux comportant des appareillages de grande taille, comme les microscopes électroniques à balayage ou à transmission. Dautres configurations comprennent des passerelles en granit pour porter des équipements de mesure. Dans ce cas, le centre de gravité peut être plus élevé que les recommandations formulées pour les plate-formes doptique habituelles. Nous donnons ci-dessous une méthode empirique de calcul pour une table doptique classique.
Lorsque le centre de gravité nest pas situé dans la zone conseillée, le moment angulaire du système peut dépasser la force de rappel du système pneumatique de remise à niveau des isolateurs. On peut comparer le problème à celui dun bateau à voile de grande hauteur, lorsque le couple de basculement appliqué aux voiles dépasse le couple de rétablissement exercé par la quille. On peut trouver une autre analogie dans linstabilité inhérente dun avion de chasse dont les ailes sont basses, par rapport à un Cessna dont les ailes sont implantées en haut de la carlingue. Dans ce cas, linstabilité peut entraîner un mouvement oscillatoire, dû à la lutte entre le mouvement de basculement et la force de rétablissement. Dans un système pneumatique disolation pour table doptique, la charge utile peut osciller violemment lorsque les vannes pneumatiques cherchent à compenser le moment de basculement. Dans la réalité, des systèmes à hautes performances, réglés de manière à optimiser les temps de réponse et la précision de la mise à niveau peuvent se comporter plus mal que des systèmes « souples » à performances plus médiocres.
La solution à ce type de problème est dutiliser une plate-forme suspendue. Dans une telle configuration, le centre de gravité est abaissé, ce qui améliore considérablement la stabilité de beaucoup de systèmes. Au fil des années, Newport a construit un grand nombre de plates-formes suspendues. En règle générale, elles se composent de trois ou quatre bras fixés au sommet des isolateurs et supportant une plate-forme qui se trouve au niveau du sol. Chaque système est réalisé sur mesure suivant les spécifications du client.
Nous présentons ici un certain nombre de réalisations. Les matériaux utilisés sont de lacier mécano-soudé, de laluminium et du nid dabeille. Tout comme pour nos autres produits sur mesure, il est possible de prévoir des découpes, des trous, des niveaux multiples et même des structures verticales. Il est possible dutiliser tous nos systèmes disolation, en fonction de la charge et de la taille. Nous pouvons prévoir des systèmes daccostage et dautres options.
Applications
- Bancs dessais de rotation de disques
- Machine dalignement de masque
- Production de wafers
- Microscopie électronique à balayage
- Microscopie électronique en transmission