Supports de miroir Agilis Les nouveaux supports de miroir Newport pilotés par moteurs piézo présentent une toute nouvelle conception en matière d'ajustements utilisés lors d'installations et de réglages de lasers. Les supports Agilis offrent une trés haute sensibilité d'ajustement ainsi qu'un boîtier de commande trés commode d'utilisation pour le prix et l' encombrement d'un support manuel!
Pourquoi des supports de miroir Agilis?
Les frictions mécaniques et les manipulations humaines limitent la précision de bons nombres d'ajustements optiques. En théorie, il doit être possible d'obtenir un ajustement d'une sensibilité meilleure que l' arcseconde avec une excellente mécanique et une butéé micrométrique différentielle, mais en pratique les forces latérales exercées sur un composant pendant un ajustement ont souvent un effet d'accentuation du mouvement. Ceci rend les réglages fastidieux et longs. De plus, beaucoup d'applications optiques sont extrêmement sensibles à l'environement et ne donnent de bons résultats qu'une fois isolées des perturbations extérieures.
Les supports motorisés permettent de surpasser les limites des composants manuelles, mais ils sont souvent coûteux et volumineux, rendant leur intégration et utilisation dans un espace réduit très difficile. Les supports Agilis présentent une solution économique de faible encombrement, sans aucun compromis tant au niveau de la sensibilité, la vitesse ou la stabilité de position.
L' Agilis est le tout premier support Newport breveté utilisant des moteurs piézoélectriques non résonnants montés en direct. Ces moteurs ultra-compactes sont directement reliés à la plaque porte-miroir avec des ressorts. Une fois le miroir positionné, la force des ressorts le bloque en position assurant une bonne stabilité à long terme. Comparés aux supports équipés de micromètres, les Agilis permettent un ajustement plus rapide sans jeu ni hystérésis. Et, à l'opposé des moteurs ultrasoniques, les moteurs non résonnants des supports Agilis assurent un ajustement incrémental très maitrisé de 50 nm, idéal pour les alignements optiques ultra sensible.
Le contrôleur AG-UC2 possède des boutons poussoirs ainsi qu'une interface USB. Il deux rangées de boutons, une par axe, permettant de définir la quantité de déplacement, ajuster les vitesses (lente et rapide) tout comme l'avance rapidetons. L'alimentation se fait au travers de l'interface USB ou via une alimentation externe.
Le logiciel de pilotage fourni avec le contrôleur permet d'obtenir les mêmes fonctions que les boutons poussoirs au travers d'un PC et de piloter l'axe souhaité. Une DLL Windows et des VI LabView (version 8.5) sont aussi fournis.
Pour vos besoin OEM concernant ce contrôleur, veuillez contacter notre service commercial.
Les supports de miroir Agilis sont nos premiers membres d'une famille de composant pilotés par moteurs piézoélectriques et pilotables par télécommande. Pour suivre leur évolution, restez à l'écoute de Newport et suivez les dernières nouveautées sur notre site: www.newport.com.
Produits associés
Spécifications des supports Agilis
|
|
AG-M050N
|
AG-M100N
|
AG-M050L
|
AG-M100L
|
| Diamètre optique |
12,7 |
25,4 |
12,7 |
25,4 |
| Course Angulaire (°) |
±2 |
| Fins de course |
Sans |
Fins de course mécaniques brevetés |
| Sensibilité d'ajustement (résolution angulaire)Sensibilité (µrad) |
2 |
1 |
2 |
1 |
| Précision absolue (°) |
|
0,05(1) |
| Vitesse maximum (°/s) |
0,8 |
0,5 |
0,8 |
0,5 |
| Déviation thermique Tilt (µrad/˚C) |
7 |
4 |
7 |
4 |
| Poids (g) |
25 |
85 |
25 |
85 |
| Câble |
1,2 m: connecteur mini coax Peut être rallongé via le câble d'extension AG-MD4-1.2 |
|
|
|
|
(1) Variation de position maximum entre "avant" une commande MA (lecture de la position actuelle absolue) et "après" une commande PA (aller à une position absolue).