Le plateau tournant miniature de haute précision AG-PR100 fait partit de la nouvelle génération Newport de produits Agilis pilotés par moteur piézo à entraînement direct. Les AG-PR100 offrent les avantages dun plateau motorisé de haute sensibilité et dune commande à distance pour un prix et des dimensions comparables aux platines manuelles de haute qualité.
Les AG-PR100 permettent la rotation continue sur 360° dune lame donde ou dun polariseur de 25,4 mm de diamètre dans un volume ultra-compact et léger. La partie tournante des AG-PR100 comprend une ouverture taraudée de 1.063-20 qui la rend compatible avec les polariseurs en calcite des séries 10GT et 10GL, le support de cube séparateur CH-0.5 et ladaptateur fileté RSA-1TI. Un contre-barillet A-1.25-1RR est livré avec chaque plateau AG-PR100.
Le moteur piézo des Agilis est directement lié au noyau tournant, sans vis intermédiaire ni réducteur. La qualité du mouvement est obtenue par un guidage à billes breveté qui garantit un voilage meilleur que 100 µrad. Une fois le plateau positionné, la force de maintient du moteur assure une position fixe et stable à long terme. Comparés aux plateaux tournants classiques à système roue-vis, les AG-PR100 ne font pas de compromis tant sur la plage de réglage que la durée de vie et ne comportent pas de jeu. Contrastant avec les moteurs ultra-sons, les moteurs non-résonnants des Agilis permettent une sensibilité incrémentale maîtrisable excellente de 5 µrad, idéale pour des alignements ultra sensibles.
Le contrôleur Agilis AG-UC2 est un boîtier de commandes à boutons poussoirs comportant une interface USB pour le pilotage de deux plateaux AG-PR100. Pour chaque axe, deux rangées de boutons poussoirs permettent de régler la taille des pas, dajuster les vitesses hautes et basses. Lalimentation se fait via le port USB, soit directement du PC, soit de lalimentation lUSB-CH. Un utilitaire basé sur des commandes mnémoniques permet de piloter à distance les fonctions disponibles avec les boutons poussoirs via un PC et de sélectionner laxe Agilis à déplacer selon le besoin. Une série de commande ASCII et des drivers LabView pour toutes ces fonctions sont aussi disponibles.
Pourquoi des plateaux tournants Agilis?
Les frictions mécaniques et les manipulations humaines limitent la précision de bons nombres d'ajustements optiques. En théorie, il doit être possible d'obtenir un ajustement d'une sensibilité meilleure que l' arcseconde avec une excellente mécanique et une butéé micrométrique différentielle, mais en pratique les forces latérales exercées sur un composant pendant un ajustement ont souvent un effet d'accentuation du mouvement. Ceci rend les réglages fastidieux et longs. De plus, beaucoup d'applications optiques sont extrêmement sensibles à l'environement et ne donnent de bons résultats qu'une fois isolées des perturbations extérieures.
Les plateaux motorisés permettent de surpasser les limites des composants manuelles, mais ils sont souvent coûteux et volumineux, rendant leur intégration et utilisation dans un espace réduit très difficiles. Les plateaux Agilis présentent une solution économique de faible encombrement, sans aucun compromis tant au niveau de la sensibilité, la vitesse ou la stabilité de position.
L' Agilis AG-PR100 est le tout premier plateau Newport breveté utilisant des moteurs piézoélectriques non résonnants montés en direct. Ces moteurs ultra-compactes sont directement reliés au noyau tournant. Une fois le plateau positionné, la position reste stable à long terme. Comparés aux plateaux équipés de micromètres, les Agilis permettent un ajustement plus rapide sans jeu ni hystérésis. Et, à l'opposé des moteurs ultrasoniques, les moteurs non résonnants des plateaux Agilis assurent un ajustement incrémental très maitrisé de 5 µrad, idéal pour les positionnements ultra sensibles.
Les plateaux Agilis sont pilotables via un boîtier de télécommande (2 axes) équipé d'une interface USB. Pour chaque axe, le boîtier comporte une série de boutons poussoirs permettant de définir la quantité de déplacement, ajuster les vitesses (lente et rapide) tout comme l'avance rapide.
Plateau tournant Agilis AG-PR100 fixé sur une tige.
Plateau tournant Agilis AG-PR100 pour optique de 25,4 mm de diamètre.
Produits associés
Veuillez voir Contrôleurs de la série Agilis
Veuillez voir Supports de miroir pilotés par moteur piézo
Veuillez voir Platine de translation pilotée par moteur piézo
Spécifications des plateaux tournants Agilis
| Course |
360° continu |
| Incrément minimum (µrad)(1) |
5 (1 arc.sec) |
| Vitesse maximum (°/s) |
2 |
| Poids (g) |
135 |
| Graduation |
2° |
| Câble |
1,2 m: connecteur mini coax Peut être rallongé via le câble d'extension AG-MD4-1.2 |
| Température d'utilisation |
+10 à +35 ˚C |
| Température de stockage |
-10 à +40 ˚C (dans son emballage d'origine) |
(1) La taille du pas peut être ajustée dans chaque direction. Sans réglage spécifique, la taille du pas dans une direction est différente de celle dans la direction opposée et peut être plus grande de 5 µrad. individuellement, les pas ne sont pas répétables à 100%.