Notre série 605 de supports à pivot central permet le positionnement extrêmement stable d'optiques dont le diamètre va jusqu'à 101,6 mm. Pour chaque axe, la rotation est libre sur 360° et le réglage grossier se bloque au moyen de vis à tête 6 pans creux. Pour le réglage fin, des vis AJS standard offrent une grande sensibilité sur une course de ±5°; elles sont également blocables pour éviter les déréglages involontaires. Le guidage en rotation est assuré par des chemins à billes précontraints, et le jeu est rattrapé par des ressorts de rappel. Des adaptateurs garantissent le positionnement de l'optique dans le plan des axes de rotation.
Les supports de la série 605 sont d'une conception particulièrement pratique qui s'adapte à des optiques de diverses épaisseurs. Les doigts dappui sont dotés de ressorts et se manœuvrent facilement. Trois billes polies en acier garantissent le positionnement de la surface optique dans le plan des axes, afin que le mouvement s'effectue autour d'un point pivot central et sans translation. Les doigts dappui appliquent une pression vers les billes, de manière à ne pas déformer l'optique. Le bord de l'optique repose sur deux aiguilles en acier. Une vis en nylon applique une légère pression sur le miroir afin de parfaire l'exceptionnelle stabilité de ce support.
La base du support est graduée. Un vernier permet une lecture à 15 minutes darc. Une clé Allen (incluse) permet de bloquer les axes et les vis des doigts dappui.
Pour une plus grande résolution, les supports de la série 605 sont aussi proposés avec des butées différentielles DM-13. Nous disposons également de versions adaptées aux vérins motorisés.