Les supports d'optiques de la série 600A sont parfaitement adaptés aux applications générales de laboratoire et industrielles. La plaque de base se monte au choix sur lun des côtés pour une utilisation des commandes à droite ou à gauche. De plus, un troisième actionneur peut remplacer le point fixe pour permettre une translation sans basculement, ce qui évite de recourir à une platine de translation.
Le support Trait-Point-Plan, de conception fiable, comprend des appuis durcis aux points de contact. La sensibilité peut être améliorée en équipant le support de vis de réglage AJS au pas de 0,25 mm ou de butées différentielles DM-13. Pour les applications automatisées, les supports de la série 600A sont compatibles avec la plupart des verins motorisés de Newport.
Le modèle 600A-4R reçoit les miroirs de diamètre 101,6 mm directement, et ceux de diamètre 76,2 mm avec le réducteur A-4-3 en option. Le modèle 600A-2R maintient les miroirs de diamètre 50,8 mm directement, et ceux de 38,1 et 25,4 mm avec les réducteurs respectifs A-2-1.5 et A-2-1.