Ces séparateurs sont conçus pour séparer les harmoniques de laser Nd:YAG après une multiplication de fréquence. Ces optiques sont en silice UV sélectionnée et polie avec précision, leur traitement est composé de couches réfractaires dures afin dobtenir un seuil de dommage très élevé. Un traitement antireflet résistant au dommage est appliqué à la face arrière pour améliorer la transmission de lharmonique. Chaque traitement a fait lobjet de tests pour garantir la sûreté de son utilisation avec des lasers Nd:YAG de flux élevé.
Spécifications
| Matériau |
Silice UV |
| Déformation du front d'onde |
£l/4 à 632,8 nm sur l'ouverture utile |
| Planéité Surface S1 |
£l/10 à 632,8 nm sur l'ouverture utile |
| Planéité Surface, S2 |
£l/5 à 632,8 nm sur l'ouverture utile |
| Ouverture utile |
> 80 % du diamètre |
| Qualité Surface |
10-5 rayure-piqûre |
| Diamètre (mm) |
25,4 +0/-0,25 |
| Epaisseur (mm) |
6,35 ±0,5 |
| angle (arc min) |
£3 |
| Chanfrein |
0,25-0,76 mm largeur x 45° ±15° |
| Angle d'incidence |
45° |
| Réflectivité |
Rs <0,3 % |
| Durée de vie |
MIL-M-13508, MIL-C-675C, MIL-C-14806 |
| Nettoyage |
Méthode non abrasive ; nous recommandons l'emploi d'acétone ou d'alcool isopropylique sur du tissu optique (voir Entretien et nettoyage des surfaces optiques) |
| Seuil critique |
5 MW/cm2 en continu, 5 J/cm2 pour des impulsions de 0,1 à 100 ns à 1064 nm, typiquement 2,5 MW/cm2 en continu, 2,5 J/cm2 pour des impulsions de 0,1 à 100 ns à 532 nm, typiquement |
Note: La réflexion et la transmission de longueurs donde distinctes de celles des harmoniques spécifiées peuvent séloigner significativement de la courbe présentée. Lutilisation des séparateurs dharmoniques en dehors des longueurs donde nominales nest pas recommandée.