Nos séparateurs de faisceaux 50/50 « Polka-Dot » pésentent deux avantages principaux par rapport aux séparateurs de faisceaux diélectriques conventionnels : ils sont neutres sur la plage de transmission du substrat en silice fondue et sur celle du traitement en aluminum, et ils sont insensibles aux changements dangle dincidence.
Ces séparateurs de faisceaux sont recouverts daluminum et dune couche de protection SiO en "pointillé". Le dessin représente une série de petits points aluminés de 2,5 mm de diamètre, et de 3,2 mm dentraxe.
Opitmisé pour les sources de lumière blanche, le plus petit diamètre de faisceau utilisable correspondant à une séparation 50/50 est de 9,5 mm. Pour les faisceaux plus grands, 50% du faisceau incident touche la zone traitée, quel que soit langle dincidence, et est refléchie. Lautre moitié du faisceau incident touche la silice fondue non traitée. La réflectance de la zone non traitée est sensible à langle et à la polarisation, mais il sagit là dun moindre effet (sauf pour des angles de très forte incidence). Pour les angles de 45° maximum, on peut sattendre à ce que le résultat soit celui attendu.
Ne pas utiliser ces séparateurs de faisceaux dans le plan focal dun système dimagerie.