les séparateurs de faisceau laser non-polarisants de Newport sont indifférents à la polarisation du faisceau incident. Contrairement aux séparateurs de faisceau diélectriques large bande, qui sont très sensibles à la polarisation, ils séparent à 50/50 indépendamment de la polarisation. Les composantes de la polarisation diffèrent de moins de 5 %. Leur absorption proche de zéro permet à ces séparateurs diélectriques de vraiment séparer les faisceaux à 50/50 et datteindre un seuil de dommage élevé. Ils sont particulièrement utiles pour les applications de grande puissance pour lesquels les cubes séparateurs collés ne sont pas adaptés.
Ces séparateurs de faisceau sont réalisés avec un substrat de grande précision en BK7 afin de minimiser la déformation du front donde. Le léger angle du substrat permet d'éviter les rétroréflexions vers le laser. Le traitement séparateur non-polarisant diélectrique multicouche de la face avant est optimisé pour une raie laser donnée. Le traitement antireflet diélectrique multicouche de la face arrière minimise les pertes par réflexion et élimine les images parasites.
Nous proposons des séparateurs de faisceau non-polarisants correspondant à onze longueurs donde de lasers courants. Ils sont disponibles en diamètre 25,4 mm pour permettre un montage pratique avec les supports Newport des séries ULTIMA®, PERFORMA et GM.