Les séparateurs de faisceau pour laser à impulsions ultracourtes de Newport sont conçus pour minimiser la dispersion de limpulsion et pour augmenter au maximum la largeur de bande lors de prélèvements de faisceau et lors de mesures dautocorrélation dimpulsions ultracourtes. Le traitement UB.2 de la face avant sépare une lumière polarisée selon s à 50/50 pour une incidence de 45° et une longueur donde de 700 à 950 nm. Le traitement antireflet de la face arrière minimise les pertes par réflexion et élimine les images indésirables. Le substrat en silice UV est peu épais et la déformation du front donde est limitée à l/10, afin de réduire la dispersion de limpulsion.