Les séparateurs de faisceau pelliculaires sont des composants ultra légers pratiquement exempts des réflexions multiples observées avec les séparateurs de faisceau plus épais en verre. Ils sont fabriqués en tendant une membrane de polymère de 5 mm d'épaisseur sur un cadre métallique plat. Leur épaisseur extrêmement faible élimine les réflexions secondaires en les faisant coïncider avec le faisceau dorigine. Les membranes ultra fines présentent également lavantage dêtre utilisables pour de nombreuses longueurs donde.
Nous proposons des séparateurs de faisceau pelliculaires traités et non-traités. Ceux qui ne sont pas traités présentent une réflectivité moyenne de 8 % de 375 à 2400 nm. Ils sont bien adaptés aux applications de prélèvement de faisceau. Ceux qui sont traités présentent une réflectivité et une transmission semblables sur la même plage spectrale grâce à un traitement neutre semi-absorbant. Les courbes ci-dessous illustrent des valeurs moyennes de R et de T; les oscillations sinuoidales dues aux interférences, souvent déroutantes, ont été éliminées. Il faut donc considérer quune oscillation de ±5 % dépendant de la longueur donde est superposée à toutes ces courbes.
Effets interférentiels
Il est nécessaire de prendre en compte les effets interférentiels des membranes minces lorsquon utilise des séparateurs pelliculaires. Des interférences monochromatiques entre les faces avant et arrière peuvent introduire des franges parasites dans un faisceau transmis ou réfléchi. De plus, les membranes se comportent comme des interféromètres de basse finesse. Sur nimporte quel intervalle de longueur donde, une oscillation sinusoïdale de ±5 % est superposée aux courbes de transmission et de réflexion. Cette oscillation est très rapide et centrée sur les valeurs moyennes représentées.