Nos séparateurs de faisceau diélectriques large bande sont conçus pour séparer et combiner les faisceaux laser dans les applications générales du visible à linfrarouge proche. Chaque traitement est achromatique sur une large bande spectrale, ce qui permet dutiliser une seule optique pour toute la plage dun laser réglable donné, pour plusieurs longueurs donde de diodes laser, ou pour la plupart des lasers visibles. La face avant du substrat présente un traitement séparateur diélectrique. Sa face arrière est traitée antireflet pour éviter les reflets indésirables. Le léger angle du substrat élimine pratiquement les franges dinterférence internes. Un faisceau polarisé selon s à 45° dincidence est séparé en deux faisceaux égaux : R/T = 50/50. La séparation dun faisceau polarisé selon p est effectuée selon un rapport R/T = 30/70. Pour une lumière non polarisée, R/T est de lordre de 40/60. Ces séparateurs de faisceau sont disponibles en BK7 pour un usage général ou en silice UV pour un meilleur front donde et pour une plus grande stabilité thermique. Les traitements proposés couvrent le visible et linfrarouge proche.