Notre séparateur pour prélèvement de faisceau laser à impulsions ultracourtes de 3 mm d'épaisseur est conçu pour réduire la dispersion d'impulsion tout en prélevant un faisceau par réflexion de Fresnel pour le contrôle des applications. Le substrat BK 7 n'est pas traité sur sa face avant pour effectuer la division de faisceau par réflexion de Fresnel. La face arrière est traitée antireflet pour éviter les reflets indésirables. Un léger angle du substrat élimine pratiquement les franges d'interférence internes. Selon la polarisation du faisceau incident, la réflexion sur la face avant se situe entre de 1 et 10% pour une incidence à 45°