Ces séparateurs de faisceau large bande sont conçus pour prélever un faisceau par réflexion de Fresnel, dans le cadre dapplications de contrôle des faisceaux où il faut minimiser laltération du faisceau transmis. La face avant du substrat nest pas traitée afin que le faisceau soit divisé par réflexion de Fresnel. Sa face arrière est traitée antireflet pour éviter les reflets indésirables. Le léger angle du substrat élimine pratiquement les franges dinterférence internes. La réflexion sur la face avant se situe entre 1 et 10 %, selon la polarisation du faisceau incident, pour une incidence à 45°.
Ces séparateurs de faisceau sont disponibles en BK7 pour un usage général ou en silice UV pour un meilleur front donde et une plus grande stabilité thermique. Les traitements proposés couvrent le visible et linfrarouge proche.