|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
    Supports de miroirs
    Supports d'optiques spéciaux
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Tiges et colonnes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Supports d'optiques spéciaux > Roue porte filtre modulaire VersaStar™

Roue porte filtre modulaire VersaStar™
Roue porte filtre modulaire VersaStar™
(de droite à gauche) FWMH-25 et FWMH-12 (la tige et le support de tige sont vendus séparément)

  • Les filtres peuvent être facilement ajoutés et retirés de la roue, manuellement, sans outils.
  • Filtres interchangeables de diamètre 12,7 mm et 25,4 mm sur la même roue.
  • Conception polyvalente, montage sur tige, système métrique/non-métrrique

Informations ProduitDescription du produitDessinsCatalogue PDF
Informations Produit
La roue porte filtre modulaire VersaStar™, une autre de nos conception innnovante, permet d'ajouter et de retirer facilement des filtres de la roue porte filtre, manuellement et sans outils. Les filtres, retenus par des barillets, s'attachent et se détachent simplement de la roue porte filtre. En outre, puisque les barillets de filtre de diamètre 12,7 mm et 25,4 mm sont dotés d'une même ligne centrale optique, ils sont interchangeables et peuvent être utilisés de façon concomitante sur la même roue. Les assemblages de roue de filtre modulaire VersaStar™ sont vendus avec des barillets pour des filtres de 4,2mm d'épaisseur. Les composants individuels tels que le barillets pour les filtres de 10 mm d'épaisseur sont vendus séparément pour des configurations personnalisées.



Références pour commander
 Quantité  Référence  Description  Filtre Diamètre
(mm)
 Filtre max. Epaisseur
(mm)
 Prix
 
3 semaines
 FWMH-25  Assemblage de porte filtre avec 6 barillets  25,4  4,2  
$260.10
 
Disponible
 FWC-25  Barillet pour filtre avec contre-barillet  25,4  4,2  
$25.99
 
9 semaines
 FWC-25T  Barillet pour filtre avec contre-barillet  25,4  10,0  
$29.99
 
Disponible
 FWMH-12  Assemblage de porte filtre avec 6 barillets  12,7  4,2  
$270.30
 
Disponible
 FWC-12  Barillet pour filtre avec contre-barillet  12,7  4,2  
$27.99
 
Disponible
 FWC-12T  Barillet pour filtre avec contre-barillet  12,7  10,0  
$29.99
 
Disponible
 FWMH  Roue porte-filtre uniquement      
$111.18



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .