Nos rotateurs de polarisation large bande permettent un contrôle précis de la direction de la polarisation dun faisceau laser. Contrairement aux lames demi-onde, les deux modèles travaillent sur une large plage de longueurs donde, lun de 400 à 700nm, lautre de 700 à 1200nm. Ils présentent une large ouverture de diamètre 10mm, une déformation du front d'onde inférieure à l/2 et une déviation du faisceau inférieure à 10 secondes darc.
Les rotateurs de polarisation sont constitués de deux rhomboèdres de Fresnel en verre BK7, en contact optique sans colle afin de ne pas réduire la tenue en puissance. Les faces dentrée et de sortie sont traitées antireflet large bande pour une transmission supérieure à 98%.
Langle de polarisation doit être commandé pour de nombreuses applications, par exemple lellipsométrie, la polarimétrie, les mesures de diffusion et le contrôle de traitement. Une graduation sur le boîtier du rotateur facilite le réglage ou la lecture de l'angle de rotation, avec une précision de 10 minutes darc.
Nos rotateurs de polarisation sont conçus pour être facilement montés sur des lasers dotés d'un taraudage standard 1"-32. Nous proposons un socle pour amener laxe optique à la hauteur de 50,8mm; il sadapte aux tables optiques et aux éléments aux dimensions métriques. Ses fentes permettent dajuster sa position transversale sur 19mm.