Diese Lampengehäuse sind nicht nur einfache Aluminiumgehäuse zur Lampenhalterung, sondern enthalten auch das integrierte Zündgerät, die Kondensoroptik, den Rückreflektor und einen Ventilator zur Lampenkühlung. Wir bieten drei Modelle von Gehäusen für den Betrieb unserer Hg-, Xe- und Hg(Xe)-Bogenlampen von 50 bis 1600 W an. Innerhalb des jeweiligen Gehäusemodells läßt sich mit auswechselbaren Lampenadaptern ein Lampenwechsel zu unterschiedlichen Lampentypen und Wattleistungen einfach realisieren.
Die auf diesen Seiten beschriebenen Lampengehäuse sind speziell auf den Bedarf von Forschungslaboren zugeschnitten, die ein vielseitig einsetzbares Gehäuse benötigen, das den Betrieb unterschiedlicher Bogenlampen erlaubt und für das ein große Auswahl an Zubehör zur Verfügung steht. Für Anwendungen, bei denen auf die Flexibilität der Research Serie verzichtet werden kann, bieten wir voll integrierte Lichtquellen mit voreingestelltem Netzgerät für niedrige Leistung an.
Welcher Kondensor soll gewählt werden?
Wir bieten mehrere Typen von Kondensoren für Research-Bogenlampengehäuse an. Sie unterscheiden sich in:
- Nutzbarer Spektralbereich
- Kollimierter oder fokussierter Ausgangsstrahl
- Aperturgröße
- Strahlqualität und Sammeleffizienz
Die Kondensoren bestehen aus einer oder mehr Linsen und verfügen über eine Scharfeinstellung mit Feststellschraube. Alle Kondensoren sind so ausgelegt, dass sie einen kollimierten Strahl erzeugen. Mit der Scharfeinstellung läßt sich die Position der Linsen einstellen, um einen konvergenten oder divergerten Strahl zu erhalten.
Zubehör wie Filterhalter, Verschlüsse oder faseroptische Komponenten, die über ein Flansch-System (male) verfügen, können an den Flansch (female) des Kondensors des Lampenhauses angeschlossen werden. Wählen Sie beim Zubehör dieselben Größen des Flansch-Systems wie beim Kondensor. Tabelle 1 zeigt die Größen des Flansch-Systems für jeden Kondensor. Wir bieten auch Lampenhäuser ohne Kondensoren für Anwender, die ihren eigenen optischen Komponenten integrieren wollen. Wenn Sie ein auf Ihre Anwendung angepasstes System benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebs-Ingenieure.
Spektralbereich
Die Kondensoren aus Pyrex® und Borosilikat-Kronglas transmittieren keine Strahlung unter 350 nm. Wenn Intensität im UV-Bereich benötigt wird, eignet sich am besten ein Fused Silica-Kondensor. Um die Transmissionseigenschaften der Linsen zu verbessern, bieten wir Linsen mit Antireflexbeschichtungen für ausgewählte Wellenlängenbereiche an. Bitte wenden Sie sich hinsichtlich Linsen mit Entspiegelungen an unsere Vertriebs-Ingenieure.
Abb. 1: 250 - 500 W Oriel Research-Bogenlampengehäuse
Strahlqualität
Verglichen mit spherischen Kondensoren bieten unsere neuen asphärischen Kondensoren eine verbesserte Strahlqualität an. Wir bieten diese Kondensoren als kollimierende aber auch als fokussierende Systeme an. Sie korrigieren sphärische und lateral chromatische und minimieren longitudinal chromatische Abbildungsfehler.
Tabelle 1: Vergleich der Kondensoren
|
Gehäuse-Modell |
For Lampen-Typ |
Kondensor-Typ |
Kondensor-Typ |
Strahldurchmesser, kollimiert (mm) |
Linsen-Multiplikator* |
Transmissionsbereich des Linsenmaterials |
Serien-Größe |
| 66901
|
50 - 500 W |
F/1,5, 1 Element, Fused Silica |
F/1,5, 1 Element, Fused Silica |
33 |
0,06 |
200 - 2500 nm |
1,5 Zoll |
| 67001
|
|
|
|
|
|
|
|
| 67003
|
|
|
|
|
|
|
|
| 67005
|
|
|
|
|
|
|
|
| 67006
|
|
|
|
|
|
|
|
| 66903
|
50 - 500 W |
F/0,85, 1 gepresste Pyrex® Asphäre |
F/0,85, 1 gepresste Pyrex® Asphäre |
33 |
0,13 |
350 - 2500 nm |
1,5 Zoll |
| 66912
|
50 - 250 W |
F/0,7 Aspherab®, 4 Elemente, Borsilikat Kron |
F/0,7 Aspherab®, 4 Elemente, Borsilikat Kron |
69 |
0,18 |
350 - 2500 nm |
3 Zoll |
| 66904
|
50 - 500 W |
F/0,7 Aspherab®, 4 Elemente, Silikat-Borsilikat Kron |
F/0,7 Aspherab®, 4 Elemente, Silikat-Borsilikat Kron |
69 |
0,18 |
350 - 2500 nm |
3 Zoll |
| 66905
|
50 - 500 W |
F/0,7 Aspherab®, 4 Elemente, Fused Silica |
F/0,7 Aspherab®, 4 Elemente, Fused Silica |
69 |
0,20 |
200 - 2500 nm |
3 Zoll |
| 66921
|
450 - 1000 W |
F/1, 2 Elemente, Fused Silica |
F/1, 2 Elemente, Fused Silica |
48 |
0,13 |
200 - 2500 nm |
2 Zoll |
| 66904
|
50 - 500 W |
F/0,7 Aspherab®, 4 Elemente, Silikat-Borsilikat Kron |
F/0,7 Aspherab®, 4 Elemente, Silikat-Borsilikat Kron |
69 |
0,18 |
350 - 2500 nm |
3 Zoll |
| 66923
|
450 - 1000 W |
F/0,7 Aspherab®, 4 Elemente, Fused Silica |
F/0,7 Aspherab®, 4 Elemente, Fused Silica |
69 |
0,20 |
200 - 2500 nm |
3 Zoll |
| 66870
|
1600 W |
F/1, 2 Elemente, Fused Silica |
F/1, 2 Elemente, Fused Silica |
48 |
0,13 |
200 - 2500 nm |
2 Zoll |
Abb. 2: Vier Kondensortypen
Justierungen für Lampe und Reflektor
Der Lampenadapter bringt die Lampe auf die richtige Höhe der optischen Achse zwischen Rückreflektor und Kondensor. Um die Position zu optimieren und Abweichungen der Position des Lichtbogens auszugleichen, die bei einem Lampenaustausch aufgrund Fertigungsunterschieden auftreten, lassen sich Rückreflektor und Lampe positionieren. Durch die Kombination von Linear- und Winkelverstellung läßt sich der Lichtbogen präzise positionieren und damit eine maximale Sammeleffizienz erzielen.
Sicherheitsmerkmale
Diese Lampengehäuse sind mit einer Reihe von Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Lampenbeschädigung und das zufällige Freisetzen von Strahlung zu verhindern. Ein Interlock-Schalter verhindert den Betrieb der Lampe bei geöffnetem Gehäuse. Ein Temperatursensor überwacht die Betriebstemperatur der Lampe und steuert den Ventilator entsprechend.
Kabel
Geben Sie bitte das geeignete Kabel für die von Ihnen gewählte Lampe an, wenn Sie ein Lampengehäuse für 50 - 500 W bestellen. In der nachstehenden Tabelle finden Sie das jeweils geeignete Kabel. Die Gehäuse für 450 bis 1600 W sind mit einem Kabelsatz für alle Lampentypen ausgestattet.