| Material |
Aluminium |
| Aktiver Bereich |
12,7 bis 25,4 mm Durchm,: bis 1,3 mm vom Rand 38,1 mm und 63,5 mm: ³90% der effektiven Fläche |
| Apex-Basisabstand |
12,7 mm bis 38.1 mm Durchmesser: 12,7 mm 63.5 mm hex.: 13,97 mm |
| Montage (Gewindebohrungen) |
10-24 x 0,2" tief |
| Beschichtung |
Reines Gold |
| Oberflächen-Qualität |
F/F (80/50) nach MIL-F-48616 |
| Haftfestigkeit der Beschichtung |
MIL-F-48616 |
| Feuchtigkeits-Beständigkeit |
MIL-F-48616 |
| Betriebs-Temperaturbereich |
-40 °C bis 60 °C |