| Material |
Aluminium |
| Aktiver Bereich |
³90% des Durchmessers |
| Fokus-Basis-Abstand |
20,32 mm |
| Oberflächen-Qualität |
E/E (60/40) nach MIL-F-48616 |
| Oberflächenrauigkeit |
25 Å (typisch) |
| Wellenfrontverzerrung |
£2l bei 633 nm (typisch) |
| Haftfestigkeit der Beschichtung |
MIL-F-48616 |
| Feuchtigkeits-Beständigkeit |
MIL-F-48616 |
| Betriebs-Temperaturbereich |
-62°C bis 71°C |
| Reflexion |
³85% durchschnittlich |