Les rehausses modulaires se placent sur une table optique pour élever certains composants à une hauteur donnée en toute sécurité. Elles existent en quatre hauteurs et peuvent être empilées pour constituer une rehausse de hauteur quelconque par pas de 3,2 mm. Des trous taraudés M6 permettent le montage des composants sur leur face supérieure. Ces rehausses peuvent être fixées par des vis à la surface d'une table directement ou par l'intermédiaire de brides réglables pour s'affranchir du quadrillage de trous. Les versions d'épaisseur 12,7 et 25,4 mm présentent une surface d'appui sur le côté pour les brides réglables.