Die refraktiven Beam Shaper konvertieren einen Gauss'schen Laserstrahls in einen kollimierten Strahl mit ebenem Intensitäts-Profil mit nahezu 100%-iger Leistungsübertragung. Dies wird durch ein neuartiges refraktiv-optisches Design ermöglicht, welches einen einfachen, robusten und effizienten Beam Shaper ergibt, der problemlos in jede Anwendung integriert werden kann: Mikro-Materialbearbeitung, nichtlineare Optik, optische Datenspeicherung und Cell Sorting sind nur einige Beispiele.
Der refraktive Beam Shaper erzeugt einen kollimierten Strahl, dessen ebenes Intensitäts-Profil auch über große Arbeitsabstände erhalten bleibt. Daher kann der Strahl mit konventioneller Optik problemlos manipuliert und z.B. in der Größe verändert werden. Verglichen mit diffraktiven Systemen ereichen sie eine um 20-50 % höhere Effizienz.
Zur Erzielung optimaler Leistung muss der Eingangsstrahl räumlich gefiltert und sein Durchmesser der Spezifikation angepasst werden.
Das Modell GBS-AR14 basiert auf einer patentierten Technologie von IBM Research. Die Modelle für den UV-und den NIR-Bereich haben keinen internen Fokus und sind daher ideal für gepulste und kontinuierliche Hochleistungslaser geeignet.
Der Beam Shaper GBS-UV-H ist aus UV-beständigen Komponenten hergestellt und wird in unserem Reinraum der Klasse 5 montiert, um Ausgasen und Partikel-Emission zu minimieren. Das Aluminiumgehäuse ist nickelbeschichtet und jede Komponente wird vor der Montage im Ultraschallbad gereinigt. Er wird im Reinraum doppelt verpackt und behält dadurch höchste Sauberkeit. Zur sicheren Aufbeahrung wird er in einem schützenden Kasten geliefert. Fragen Sie uns nach weiteren Wellenlängenbereichen, wenn Ihre Anwendung das erfordert.
Eingangsstrahl
Querschnitte von Eingangs- und Ausgangs-Strahl
Ausgangsstrahl
Weitere Wellenlängen auf Anfrage