Das Licht wird über die 6 einzelnen 200 oder 400 mm Fasern zur Probe geleitet und das Signal wird über die zentrale Faser (siehe Abb. 1) wieder dem Spektrometer zugeführt. Als Serienprodukte sind Standardsonden für Reflexions- und Fluoreszenzmessungen an festen Proben erhältlich. Auf Anfrage sind 30°-Sonden lieferbar für die Messung der Reflexion an stark lichtdurchlässigen festen Proben (bei denen Reflexionen an der zweiten Fläche eine Rolle spielen) oder für Messungen an Lösungen. Alle Modelle besitzen eine Gesamtlänge von 2 m; das gemeinsame Ende ist 1 m lang und die Schenkel sind 1 m lang.
Fig. 1 Dimensional diagram of Reflection/Fluorescence Probes