Aufbau
Die reflektiven Mikroskop-Objektive von Newport werden aus einem einzigen Material hergestellt, so dass ein homogener Wärmeausdehnungskoeffizient sichergestellt ist. Jedes Objektiv enthält zwei sphärische Spiegel aus präzise poliertem Nickel. Die Spiegel sind mit Aluminium und Magnesiumfluorid beschichtet. Die mittlere Reflexion pro Fläche beträgt für jeden Spiegel im UV-VIS-Bereich 85 % und 90 % im IR-Bereich (mit einem lokalen Minimum von 76 % bei 820 nm).
Der Primärspiegel hat eine konkave Oberfläche mit einer Öffnung in der Mitte. Der Sekundärspiegel ist ein kleiner konvexer sphärischer Spiegel, der in die Kreuzhalterung eingearbeitet ist. Die Objektive werden von Hand in interferometrischen Vorrichtungen ausgerichtet, so dass jedes Spiegelpaar zur Gewährleistung der maximalen Auflösung optimal aufeinander abgestimmt wird. Die Spot-Durchmesser liegen für das 15X-Objektiv typischerweise bei 2 mm und für das 36X-Objektiv bei 1mm.
Funktionsweise
In einer typischen Fokussieranwendung tritt kollimiertes Licht durch die Öffnung im Primärspiegel und trifft auf den Sekundärspiegel . Der Sekundärspiegel reflektiert den Strahl divergent auf den Primärspiegel, so dass er diesen ausfüllt. Der Primärspiegel fokussiert den Strahl auf einen kleinen Punkt in der Objektebene bzw. im Brennpunkt.
A) Schematische Darstellung einer typischen Fokussieranwendung eines reflektiven Mikroskop-Objektivs
B) Darstellung der hinteren Bildebene des Objektivs
Anwendungen
- UV-Metrologie und -Mikroskopie
- Räumliches Filtern
- Photomikroskopie
- Laserstrahl-Fokussierung
- FT-IR-Spektroskopie
Reflektive Mikroskop-Objektive können auch mit anderen Vergrößerungen und kundenspezifischem Aufbau geliefert werden.
|
Abmessungen (mm) |
| Modell |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
| 50105-01
|
49,3 |
9,72 |
38,6 |
23,7 |
9,8° |
23,6° |
160,0 |
| 50105-02
|
49,3 |
9,72 |
38,6 |
24,0 |
12,0° |
23,6° |
N/A |
| 50102-01
|
49,3 |
5,3 |
33,5 |
10,4 |
10,3° |
30° |
160,0 |
| 50102-02
|
49,3 |
5,3 |
38,6 |
10,4 |
15,0° |
30° |
N/A |
Standard-RMS-Mikroskopgewinde W 0,8" x 1/36"
Maßzeichnung des reflektiven Mikroskop-Objektivs mit unendlicher Schnittweite
Maßzeichnung des reflektiven Mikroskop-Objektivs mit 160-mm Schnittweite