Um unsere größere Auswahl von Zubehör der 1,5- und 2 Zoll Serien-Größe nutzen zu können, läßt sich mit einem dieser Adapter ein Kondensor mit 2- oder 3 Zoll Serien-Größe auf eine niedrigere Serien-Größe reduzieren. Beachten Sie, dass bei einem kollimierten Strahl die Verkleinerung der Apertur zu einem Verlust an Leistung führen wird. Wenn der Strahl fokussiert ist, kann die Reduktion der Serien-Größe ohne Verlust an Leistung erfolgen. Der Strahl kann mit einer Sekundär-Fokussierlinse der 1,5 Zoll Serien-Größe wieder kollimiert werden.