Montage du Monochromateur/Spectrographe Oriel
Nous proposons beaucoup de ces réseaux montés en supports préalignés pour un usage avec des Monochromateurs et des Spectrographes Oriel ; Ils sont présentés dans les pages des instruments individuels. (Remarque : dans certains cas, toute la gamme de longueur d'onde primaire est limitée du côté des longues longueurs d'onde par l'arrêt mécanique de l'appareil.)
Nettoyage et manipulation
Ne touchez pas la surface du réseau : manipulez le réseau par les bords et portez toujours des gants et des doigtiers. Utilisez une méthode de nettoyage sans contact comme l'air compressé et sec ou une poire à poussière pour ôter l'excès de poussière sur un réseau.
Figure 1 : Rendement typique des Réseaux 77901/2 et 77907/8 dans la configuration de Littrow.
Figure 2 : Rendement typique du réseau 77941/2 dans la configuration de Littrow.