| Alimentation |
100/120/220/240 VAC, ±10%, 5060 Hz |
| Masse |
Douille banane 4 mm |
| Dimension (H x W x D) (mm) |
88 x 215 x 320 |
| Poids (kg) |
4,1 |
| Température de fonctionnement |
0°C à 50°C |
| Plage de température de stockage |
-40°C à + 70°C |
| Humidité Relative, Stockage |
<90% humidité sans condensation |
| Connecteurs |
|
Connecteurs de sortie module TE et capteur |
Sub-D femelle 15 points |
|
Interface |
USB |