Ces réflecteurs sont conçus pour de nombreuses applications de collection lumineuse et d'illumination. Leur plage spectrale élargie (200 nm à > 10 mm) permet de les utiliser lorsque les lentilles sont soit trop coûteuses, soit limitées par leurs propriétés de transmission. Nous proposons des paraboles, des paraboles hors-axes et des ellipses, qui permettent un contrôle très efficace des rayonnements car la focalisation ou la collection s'effectue sur de très grands angles. Ils sont particulièrement utiles pour les sources lumineuses incohérentes de faible puissance.
Bien que ces réflecteurs conviennent à presque toutes les utilisations, ils ne sont pas recommandés pour les applications d'imagerie critique.
La réflexion présente de nombreux avantages par rapport à l'optique réfractive :
- Elle est efficace sur une plage de spectres beaucoup plus large (les lentilles ont une plage spectrale utilisable limitée)
- Ces optiques ne sont pas sujettes aux aberrations chromatiques
- Elles sont moins coûteuses que de nombreuses lentilles IR
-
En particulier, les réflecteurs elliptiques et paraboliques permettent la focalisation sur de très petits points, et sont considérablement plus efficaces que les réflecteurs sphériques.
Matériau
Nos réflecteurs sont nickelés par électrolyse répliquée à partir d'un gabarit de précision. Les substrats font généralement 0,76 mm d'épaisseur. Le revêtement en rhodium de couleur claire possède une bonne réflectivité dans les ultraviolets, dans la plage visible et une excellente réflectivité des rayons infra-rouge proches aux rayons infra-rouge lointains.
Réflecteurs elliptiques
Réflecteur elliptique
Ces réflecteurs possèdent deux focales de conjugaison. La lumière passe d'une focale à l'autre après réflexion. Les ellipses collectent une fraction beaucoup plus importante de la lumière totale émise qu'un miroir sphérique ou un système de lentilles classiques. Les f/#s de collection effectives sont très faibles et la géométrie du dispositif convient bien à la petite taille de la source d'une lampe à arc. Deux ellipses peuvent englober presque entièrement une source et une cible lumineuses pour fournir un transfert d'énergie presque total.
Réflecteurs paraboliques
Réflecteur parabolique
Les réflecteurs paraboliques collectent le rayonnement d'une source en leur point focal et la reflètent en un rayon collimaté, parallèlement à l'axe. Ils peuvent aussi focaliser avec précision un rayon collimaté en leur point focal.
Réflecteurs paraboliques hors-axes
Réflecteur parabolique hors-axe
Nos réflecteurs paraboliques hors-axes sont constitués dun segment circulaire provenant d'un paraboloïde plein. Le point de focalisation est hors de l'axe mécanique, ce qui donne un accès total à la zone de focalisation du réflecteur. Il n'y a pas de problème d'ombrage si un détecteur ou une source sont placés au point focal.