Abb. 1: Spektrale Bestrahlungstärke von Deuteriumlampen (nur UV-Anteil des Spektrums)
Fünf Lampen stehen zur Auswahl
Die Lichtquelle 66080 beinhaltet eine der in Tabelle 1 aufgelisteten Lampen. Die Lampen mit hoher Bestrahlungsstärke haben einen kleinen Bogendurchmesser und sind für die Einkopplung in Glasfasern gut geeignet. Die ozonfreien Modelle sind sichere Alternativen, wenn keine besonders kurzen Wellenlängen benötigt werden. Es ist zu beachten, dass „ozonfreie Lampen immer noch Ozon erzeugen, aber mit deutlich geringeren Werten.
Tabelle 1 Deuteriumlampen
|
Lampen-Typ |
Spektralbereich (nm) |
Bogen-Durchmesser (mm) |
Modell |
| Hohe Uniformität, Ozon-frei |
180 - 500 |
1,0 |
63161
|
| Hohe Uniformität, breitbandig |
160 - 500 |
1,0 |
63162
|
| Hohe Strahlungsdichte, breitbandig |
160 - 500 |
0,5 |
63163
|
| Hohe Strahlungsdichte, Ozon-frei |
180 - 500 |
0,5 |
63164
|
| Hohe Strahlungsdichte/Stabilität, Ozon-frei |
180 - 500 |
0,5 |
63165
|
Lampengehäuse
Das Lampengehäuse ist ein Gehäuse unserer Q-Serie. Ein F/1,5 UV- Fused Silica Kondensor sammelt und kollimiert die Strahlung der Lampe. Der Durchmesser des kollimierten Strahls beträgt 33 mm. Mit einer zweiten Fokussierlinse kann in eine Glasfaser eingekoppelt oder ein Monochromator-Spalt beleuchtet werden.
Netzgerät
Die Lichtquelle 66080 beinhaltet das Netzgerät 68942. Bei der Konzeption des Modells 68942 standen Einfachheit, Wirtschaftlichkeit und Kompaktheit im Vordergrund. Das Gerät versorgt die Lampe mit einem konstanten Strom von 300 mA. Die einzige Lampensteuerung ist der EIN/AUS-Schalter. Zwei LEDs zeigen den Status an.
Montage
Gehäuse der Q-Serie verfügen über vier justierbare Füße. Die Füße bieten eine 13 mm Höhenverstellung. Für die Montage auf einem optischen Tisch entfernen Sie die Füße und benutzen die für die Befestigung vorgesehenen Montagelöcher. Die optische Achshöhe liegt dann bei 127 mm.
Sicherheitshinweise
Deuteriumlampen emittieren sehr intensive UV-Strahlung. Es ist darauf zu achten, dass sich nur berechtigte Personen in der unmittelbaren Umgebung der Lichtquelle aufhalten und UV-Schutzbrillen, Schutzkleidung und Handschuhe tragen. Eine Warnleuchte außerhalb des Labors kann bei laufendem Betrieb von UV-Lichtquellen unbeabsichtigtem Kontakt mit der Strahlung vorbeugen.
Wir empfehlen darüber hinaus den Einsatz eines elektronischen Verschlusses im Strahlengang, wenn kein Licht benötigt wird. Der Strahl kann in einem Tubus eingeschlossen werden oder in eine Glasfaser eingekoppelt werden, um ihn abgeschirmt zum Ziel zu führen.
Wenn keine Intensität unterhalb 180 nm benötigt wird, sollte eine ozonfreie Lampe gewählt werden. Bei DUV-Arbeiten ist das Ozon nach außen zu entlüften bzw. ein Ozonabsorber Ozone EaterTM zu verwenden.