Stabilität
Da die Empfindlichkeit von pyroelektrischen Detektoren kaum von der Temperatur abhängt, ist das Ansprechverhalten sehr stabil. Das hohe Absorptionsvermögen der widerstandsfähigen Beschichtung weist eine ausgezeichnete Langzeitstabilität auf.
Messbare Leistung
Die äquivalente Rauschleistung (noise equivalent power, NEP) des 2 mm Detektors beträgt für 1 Hz Bandbreite 5 x 10-10. Da sich das NEP mit kleiner werdender Bandbreite verringert, lassen sich bei entsprechenden Rauscheigenschaften im Prinzip sogar geringere Leistungen messen, wenn man bereit ist zu warten. Mit einer angemessenen elektrischen und akustischen Abschirmung lassen sich mit einer Zeitkonstante von 1 s und einem Rauschabstand von 2:1 im Labor von Newport Leistungen bis hinunter zu 1 nW messen. Dies kann als eine praktische untere Grenze gelten. Die obere Leistungsgrenze für MerlinTM mit einem pyroelektrischen 2 mm Detektor liegt bei 2 mW basierend auf einem Kalibrierfaktor von 2000 V/W. Mit einem optischen Abschwächer können höhere Leistungen gemessen werden. Die praktische Untergrenze liegt für das 5 mm Modell wegen des Rauschens aufgrund der größeren Detektorfläche bei ungefähr 3 nW.
Kalibrierung
Die Detektoren sind für 633 nm kalibriert, ander Kalibrierungen werden aufgrund der gleichbleibenden Empfindlichkeit nicht angeboten. Bei allen 2 mm (5 mm) Modellen ist die Empfindlichkeit auf 2000 V/W (1000 V/W) eingestellt.
Technischer Hinweis
Detektorelemente aus Lithiumtantalat
Diese Detektoren basieren auf Lithiumtantalatkristallen, die eine hohe Empfindlichkeit, minimale Empfindlichkeit auf Mikrophonie und Langzeitstabilität sicherstellen. Die Kristalle haben eine proprietäre schwarze Beschichtung zur Steigerung der Empfindlichkeit und zur Beseitigung starker spektraler Schwankungen jenseits von 10 mm, die durch die Absorptionbanden des Kristalls verursacht werden. Die Detektoren werden mit CaF2 oder KRS 5 Fenstern angeboten. Diese dienen dem Schutz des Detektors und der Rauschunterdrückung, da diese thermischen Detektoren sehr empfindlich auf Zugluft reagieren.
Detektorsysteme
Detektoren werden mit 2 mm und 5 mm Durchmesser angeboten. Die kleineren Detektoren sind für zahlreiche Anwendungen mit Laser oder fokussierten Strahlen geeignet. Die 5 mm Modelle eignen sich zur Überwachung des Lichts, das aus einem Monochromator austritt, und für Anwendungen, bei denen die Strahlung nicht gut fokussiert werden kann. Die pyroelektrischen Detektorpakete enthalten:
- Pyroelektrischen Detektor mit Fenster
- Detektorgehäuse mit eingebautem Vorverstärker
- Alle erforderlichen Verbindungskabel
Zusätzlich notwendiges Zubehör für ein komplettes Merlin System:
- MerlinTM Steuereinheit
- Optischer Zerhacker