| Caractéristiques techniques générales de puissancemètre 842-PE |
| Détecteurs Newport compatibles |
918D, 918L, 818P, 818E, et 818 (avec adaptateur) |
| Cadence d'Echantillonnage (kHz) |
50 |
| Maxi Taux Rep (kHz) |
3 (Détecteurs pyroélectriques - énergie) |
| Maxi Taux Rep (kHz) |
390 (Détecteurs à photodiode, puissance crête à crête) |
| Résolution (% de l'échelle entière) |
0,01 |
| Précision CW |
±0.5 |
| Précision (%) |
±1 (Crête à crête, impulsion à impulsion, intégration) |
| Courant Entrée Détecteur Max (mA) |
17 |
| Détecteur maximum Tension en entrée (V) |
163 |
| Sortie Analogique |
0-1 V à 1 MΩ ; douille jack 1/8" mono |
| Type d'Affichage |
LCD graphique de 78 x 58 mm |
| Formats d'affichage |
23 mm, numérique, aiguille analogique/numérique, statistique |
| Interfaces de Communication |
USB et RS-232 |
| Stockage d'échantillon interne (points de données) |
225,000 |
| Stockage d'échantillon externe (points de données) |
Défini par PC externe (fourni par l'utilisateur) |
| Type et durée de vie de la batterie (classique) |
Rechargeable, 11 heures (6 heures avec rétroéclairage) |
| Alimentation |
de 100 à 240 V continu, 50/60 Hz ; 9 V ; 1,66 A |
| Température de fonctionnement |
de 10 °C à 40°C ; moins de 80 % d'humidité relative |
| Température de stockage |
de 20°C à 60°C ; moins de 90 % d'humidité relative |
| Poids (kg) |
0,58 |
| Dimension (L x H x P) (mm) |
210 x 122 x 44 |
| Mesures étalonnées avec des détecteurs à photodiode des séries 918D (1) |
| Puissance Minimum Detectable (pW) |
5,3 |
| Puissance à l'entrée, Maximum (W) |
2 |
| Plage de longueur d'onde (nm) |
190-1800 |
| Mesures étalonnées avec des détecteurs thermopile des séries 818P (1) |
| Puissance Minimum Detectable (mW) |
1 |
| Puissance à l'entrée, Maximum (W) |
400 |
| Plage de longueur d'onde |
190 nm - 10 µm |
| Mesures étalonnées avec des détecteurs pyroélectrique des séries 818E (1) |
| Energie minimum détectable (µJ) |
6.7 |
| Energie maximum détectable (J) |
75 |
| Plage de longueur d'onde |
190 nm - 10 µm |