Caractéristiques techniques du 1916-C
| Caractéristiques techniques générales de puissancemètre 1916-C |
| Détecteurs Newport compatibles |
918D, 918L, 818P et 818 (avec adaptateur) |
| Résolution (% de l'échelle entière) |
0,01 |
| Précision (%) |
±1 |
| Type d'Affichage |
58 x 78 mm, LCD non rétroéclairé |
| Formats d'affichage |
32 mm numérique |
| Type et durée de vie de la batterie (classique) |
4 x AA alcaline, 650 heures |
| Alimentation (Adaptateur CA facultatif) |
de 100 à 240 V continu, 50/60 Hz ; 9 V |
| Température de fonctionnement |
de 10 °C à 40°C ; moins de 80 % d'humidité relative |
| Température de stockage |
de 20°C à 60°C ; moins de 90 % d'humidité relative |
| Poids (kg) |
1,0 |
| Dimension (L x H x P) (mm) |
210 x 122 x 44 |
| Mesures étalonnées avec des détecteurs à photodiode des séries 918D (1) |
| Puissance Minimum Detectable (pW) |
5,3 |
| Puissance à l'entrée, Maximum (W) |
2 |
| Plage de longueur d'onde (nm) |
200-1800 |
| Mesures étalonnées avec des détecteurs thermopile des séries 818P (1) |
| Puissance Minimum Detectable (mW) |
1 |
| Puissance à l'entrée, Maximum (W) |
400 |
| Plage de longueur d'onde |
190 nm -10 µm |
1) La plage de fonctionnement est déterminée par le détecteur utilisé, veuillez vous reporter à notre offre complète de types de détecteurs pour obtenir les caractéristiques techniques de chaque détecteur : détecteurs à photodiodes (voir
Détecteurs basse puissance) et thermopiles (voir
Détecteurs Haute Puissance).