Pour découvrir d'autres puissancemètres haute performance, cliquer sur l'image ci-dessous.
Puissancemètres bicanaux haute performance 2935-C
Puissancemètres bicanaux haute performance 2931-C
Le puissancemètre 1918-C de Newport constitue une solution de choix pour les applications nécessitant des mesures de puissance optique basse et haute, ou d'énergie optique pulsée ou continue émises par des sources lumineuses. Ce nouveau puissancemètre bénéficie de toutes les fonctionnalités avancées et capacités d'affichage de notre puissancemètre de la série 1935-C. Le puissancemètre portatif 1918-C vous est proposé dans un boîtier compact et fonctionne sur batteries ; il convient pour une utilisation en laboratoire ou sur le terrain. Un écran LCD graphique de 4 pouces permet de faire des représentations numériques et graphiques des mesures, avec une vaste sélection de différentes palettes de couleurs pour convenir aux propriétés filtrantes des lunettes de protection contre les rayonnements laser des utilisateurs.
Le 1918-C peut également gérer des mesures d'impulsions crête à crête à des taux de répétition pouvant atteindre 4 KHz à une vitesse d'échantillonnage de 100 kHz. Les mesures d'impulsions et de signaux crête à crête et en continu peuvent être affichées en W, dBm, dB, J, A et V.
Les mesures basse puissance, dans la plage allant de 1 nW à quelques dizaines de W, peuvent être réalisées à l'aide des détecteurs des séries 918D ou 918D de Newport au silicium (Si), germanium (Ge) ou à l'arséniure de gallium indium (InGaAs), couvrant les longueurs d'ondes de 190 à 1800 nm (voir Détecteurs basse puissance). Tous les détecteurs des séries 918D sont équipés d'un capteur de température intégré utilisé pour détecter et compenser activement les fluctuations de mesure provoquées par la température. Nos détecteurs de basse puissance de la série 818 peuvent également fonctionner avec cet appareil à l'aide d'un adaptateur 841-DIN.
Les mesures haute puissance, jusqu'à 6 kWatt peuvent être réalisées avec les thermopiles Newport (Détecteurs Haute Puissance, Thermopiles), dans la plage de longueurs d'ondes de 0,19 à 11 mm.
Des mesures d'énergie de sources à laser pulsé, allant de 100 µJoule à 75 Joules peuvent être réalisées avec les détecteurs pyroélectriques Newport (Détecteurs d'énergie, Détecteurs pyroélectriques), qui fonctionnent dans la plage de longueurs d'ondes de 0,19 à 20 mm à des taux de répétition d'impulsions allant de un à 4 kHz, sans nécessiter un oscilloscope.
Des Véritables mesures de moyenne quadratique (RMS), permettent d'obtenir la valeur RMS la plus précise possible, quelle que soit la forme de l'onde en entrée.
Parmi les caractéristiques avancées, on note une mémoire tampon de stockage des points de données de 250 000, un filtrage analogique et numérique, des taux d'échantillonnage programmables, des statistiques évolutives et la mémorisation de données graphiques et de configurations multi-utilisateurs.
Le 1918-C est livré avec une batterie rechargeable, un chargeur de batterie et une sacoche. Les batteries peuvent être remplacés sur le terrain par l'utilisateur et peuvent être commandées séparément.
Formats d'affichage couleur
Les utilisateurs peuvent choisir entre 6 couleurs d'affichage pour s'adapter à leurs conditions d'éclairage particulières et aux couleurs de leurs lunettes de protection contre les rayonnements laser. Les mesures peuvent également être affichées dans différents formats d'affichage, tels que numérique, graphique, par barres et par graphiques à bandes.
Le 1918-C est doté de fonctionnalités graphiques avancées
Le 1918-C avec affichage graphique en bandes verticales
Spécifications
| Caractéristiques techniques générales de puissancemètre 1918-C |
| Détecteurs Newport compatibles, remplaçables à chaud |
918D, 918L, 818P, 818E, et 818 (avec adaptateur) |
| Cadence d'Echantillonnage (kHz) |
100 |
| Vitesse de mesure (kHz) |
4 |
| Vitesse d'actualisation de l'affichage (Hz) |
20 |
| Maximum Taux Rep (kHz) |
2 (Détecteurs pyroélectriques) |
| Maximum Taux Rep (kHz) |
4 (Détecteurs à photodiode, puissance crête à crête) |
| Résolution (% de l'échelle entière) |
10 pA, 76 nV |
| Précision CW (%) |
±0.1 |
| Précision (%) |
(Crête à crête, impulsion à impulsion, intégration) |
| Courant Entrée Détecteur Max (mA) |
25 |
| Détecteur maximum Tension en entrée (V) |
|
| Sortie Analogique (Sélectionnable par l'utilisateur) |
0-1 V , 0-2 V, ou 0-5 V dans 1MΩ |
| Largeur de bande de sortie analogique |
DC-500 kHz (Photodiode), DC-1 MHz (Thermo ou Pyro) |
| Type d'Affichage |
|
| Formats d'affichage |
14 mm, numérique, graphique à barres, barres mini/maxi, statistiques |
| Interfaces de Communication |
|
| Stockage d'échantillon interne (points de données) |
250,000 |
| Stockage d'échantillon externe (points de données) |
Défini par lecteur USB Flash externe (fourni par l'utilisateur) |
| Type et durée de vie de la batterie (classique) |
Rechargeable, 8 heures |
| Alimentation |
90-240 VAC |
| Température de fonctionnement |
10°C à 40°C, <80% RH |
| Température de stockage |
-20°C à 60°C, <90% RH |
| Poids (kg) |
1,04 |
| Dimension (L x H x P) (mm) |
193 x 137 x 61 |
| Mesures étalonnées avec des détecteurs à photodiode des séries 918D et 918L (1) |
| Puissance Minimum Detectable (pW) |
11,1 |
| Puissance à l'entrée, Maximum (W) |
2 |
| Plage de longueur d'onde (nm) |
190-1800 |
| Caractéristiques avancées prises en charge |
Compensation de température et détection d'atténuateur |
| Mesures étalonnées avec des détecteurs thermopile des séries 818P (1) |
| Puissance Minimum Detectable (mW) |
1 |
| Puissance à l'entrée, Maximum (W) |
400 |
| Plage de longueur d'onde |
190 nm - 11 µm |
| Mesures étalonnées avec des détecteurs pyroélectrique des séries 818E (1) |
| Energie minimum détectable (µJ) |
6.7 µJ |
| Energie maximum détectable (J) |
75 J |
| Plage de longueur d'onde |
190 nm - 20 µm |
1) La plage de fonctionnement de l'appareil dépend du type de détecteur utilisé Veuillez vous reporter à notre offre complète sur les types de détecteur pour obtenir les caractéristiques techniques complètes de chaque détecteur : photodiode (voir
Détecteurs basse puissance), thermopile (voir
Détecteurs Haute Puissance) et pyroélectrique (voir
Détecteurs d'énergie).
Compatibilité détecteur et performances
Les puissancemètres 1918-C sont compatibles avec les nouveaux détecteurs de basse puissance Newport 918D, 818, de haute puissance 818P et la série de détecteurs d'énergie 818E, et permettent ainsi d'effectuer des mesures en espace libre ou fibrées dans la plage 190 nm à 20 µm. Tous les détecteurs compatibles sont équipés en interne ou externe d'une mémoire EEPROM qui contient les données d'identification et d'étalonnage du détecteur. L'adaptateur 841-DIN (facultatif) est requis lors de l'utilisation d'un détecteur 818 avec le 1918-C.
Si utilisés avec différents types de détecteurs Newport, les modes de mesures indiqués ci-après sont accessibles :