| 1 |
Les lois de l'optique géométrique |
Vérification des lois de la réflexion et de la réfraction, et familiarisation aux différents éléments composant l'ensemble. |
| 2 |
L'équation des lentilles minces |
Vérification expérimentale de l'équation des lentilles minces, avec mesures des positions de l'image et de l'objet pour calculer la distance focale. |
| 3 |
Agrandissement de faisceaux laser |
Étude de deux types d'agrandisseurs de faisceaux laser et de leurs différences. |
| 4 |
Diffraction par des ouvertures circulaires |
Étude et mesure des effets diffractifs des ouvertures circulaires. Étude de la manière dont le diamètre de l'ouverture détermine le pouvoir de résolution de tous les instruments d'optique. |
| 5 |
Diffraction par une fente et interférences à deux fentes |
Poursuite de l'étude de la théorie ondulatoire de la lumière et observation de la diffraction en utilisant des fentes rectangulaires ; étude des phénomènes d'interférence entre deux sources proches. |
| 6 |
Interféromètre de Michelson |
Construction d'un interféromètre et observation des franges d'interférence ; utilisation de l'interféromètre pour mesurer l'aberration d'un instrument d'optique et ses déplacements (induits thermiquement ou mécaniquement) de l'ordre de la longueur d'onde de la lumière. |
| 7 |
Lasers et cohérence |
Étude de ce qui fait du laser une source lumineuse unique. Étude de la "longueur de cohérence" et détermination expérimentale du mode spatial d'un laser hélium-néon. |
| 8 |
Polarisation de la lumière |
Étude des lois de Malus et de Brewster ; construction d'un polariseur/analyseur linéaire pour démontrer la loi de Malus ; détermination de l'angle correspondant à la réflexion minimale de la lumière polarisée linéairement (angle de Brewster). |
| 9 |
Biréfringence des matériaux |
Observation des caractéristiques de matériaux biréfringents en construisant un simple isolateur optique similaire à ceux utilisés dans les systèmes laser de haute puissance. |
| 10 |
La théorie de la formation des images selon Abbe |
Étude du contenu en fréquences spatiales d'une image et effet d'un filtrage sur l'aspect de l'image. Réalisation d'un montage de filtrage spatial. |