|
|
| Projets en interférométrie |
|
|

|
- Plus de 20 expériences pratiques regroupées en 8 projets
- Comprend tout ce qui est nécessaire à l'exploration de l'ensemble des applications de l'interférométrie
- Manuel d'applications détaillé pas à pas, avec une liste complète des pièces utilisées pour chaque projet (en Anglais uniquement)
- Conception modulaire et évolutive, compatible avec les composants et les optiques Newport pour une évolution à coût raisonnable
- Optiques de qualité, de diamètre 50,8 mm, et un faisceau large pour simplifier les mesures et l'interprétation des figures d'interférence
|
|
|
|
Informations ProduitDescription du produitCatalogue PDFModelés 3D |
Informations Produit
Projets en interférométrie est un ensemble pédagogique permettant aux étudiants, aux enseignants et aux techniciens d'apprendre l'interférométrie et ses applications-types. Cet ensemble est complet, et donc lidéal pour équiper ou compléter l'équipement d'un laboratoire avec un minimum de complications et pour un coût raisonnable. Des expériences de mesures de longueurs d'onde, de déformation du front d'onde, d'interférométrie en lumière blanche et de mesure d'indice de réfraction peuvent être effectuées selon de multiples configurations, permettant ainsi d'expérimenter une large gamme de techniques de mise en œuvre de l'interférométrie. Grâce aux optiques de haute qualité l/10 et aux composants de précision de cet ensemble, les mesures obtenues sont d'une très haute précision. Un large faisceau, d'un diamètre de 50 mm, facilite l'exécution des mesures et l'interprétation des résultats. Des composants modulaires permettent une mise à niveau simple et économique. Les composants de précision de cet ensemble sont compatibles avec la large gamme d'équipements optiques et d'accessoires Newport, ce qui vous permet d'ajouter de nouvelles possibilités facilement et à tout moment, pour élargir le champ de la recherche ou de la formation. Chaque ensemble comprend la totalité des équipements nécessaires et un manuel didactique très complet, traitant des concepts fondamentaux. Chaque chapitre ...
Projets en interférométrie est un ensemble pédagogique permettant aux étudiants, aux enseignants et aux techniciens d'apprendre l'interférométrie et ses applications-types. Cet ensemble est complet, et donc lidéal pour équiper ou compléter l'équipement d'un laboratoire avec un minimum de complications et pour un coût raisonnable. Des expériences de mesures de longueurs d'onde, de déformation du front d'onde, d'interférométrie en lumière blanche et de mesure d'indice de réfraction peuvent être effectuées selon de multiples configurations, permettant ainsi d'expérimenter une large gamme de techniques de mise en œuvre de l'interférométrie. Grâce aux optiques de haute qualité l/10 et aux composants de précision de cet ensemble, les mesures obtenues sont d'une très haute précision. Un large faisceau, d'un diamètre de 50 mm, facilite l'exécution des mesures et l'interprétation des résultats. Des composants modulaires permettent une mise à niveau simple et économique. Les composants de précision de cet ensemble sont compatibles avec la large gamme d'équipements optiques et d'accessoires Newport, ce qui vous permet d'ajouter de nouvelles possibilités facilement et à tout moment, pour élargir le champ de la recherche ou de la formation. Chaque ensemble comprend la totalité des équipements nécessaires et un manuel didactique très complet, traitant des concepts fondamentaux. Chaque chapitre du manuel consacré aux expériences comprend le schéma de montage, des instructions détaillées, les résultats attendus, et une explication très complète des principes optiques concernés. Chaque projet est autonome, ce qui permet à l'opérateur de commencer par n'importe quelle expérience. Les enseignants peuvent utiliser l'ensemble des expériences pour construire leur cours d'interférométrie ou sélectionner les projets qui correspondent aux besoins de leur programme. 
Références pour commander |
|
Contenu de l'ensemble M-OEK-100 |
|
| |
Référence |
Prix |
Description |
Quantité |
Disponible |
KPX085ER.1 |
$76.00 |
Miroir convexe de 25,4 mm, f=62,9 mm |
1 |
Disponible |
KPX187 |
$29.99 |
Lentille plan-convexe de 50,8 mm, f=100 mm |
1 |
Disponible |
LC-V |
$2346.00 |
Module collimateur |
1 |
Disponible |
M-40X |
$156.00 |
Objectif 40x |
1 |
Disponible |
MCF |
$24.48 |
Cavalier à profil bas |
2 |
Disponible |
MH-2P |
$33.99 |
Support de barillet de 19,1 mm |
2 |
Disponible |
MH-2PM |
$32.64 |
Support d'objectif de microscope |
1 |
Disponible |
M-P100-P |
$47.94 |
Support trait-point-planPlate-forme de 25,4 mm |
1 |
Disponible |
UPA1 |
 $12.44 |
Support de miroir de 25,4 mm |
1 |
Disponible |
V100-P2 |
$45.99 |
Support trait-point-plan50,8 mm sans ouverture |
1 |
1 week |
M-MPH-3 |
$22.75 |
Support de tige de 76,2 mm |
2 |
Disponible |
M-MRL-18M |
$105.06 |
Banc d'optique miniature de 450 mm de long |
1 |
Disponible |
M-MRL-3 |
$26.52 |
Banc d'optique miniature de 75 mm de long |
1 |
9 semaines |
M-MRL-6M |
$39.78 |
Banc d'optique miniature de 150 mm de long |
1 |
Disponible |
M-MSP-3 |
$9.28 |
Tige de 76,2 mm |
2 |
 |
PT-1 |
 |
Table support de prismes |
1 |
Disponible |
M-SK-M4A |
$49.99 |
Jeu de vis M4 |
1 |
3 semaines |
M-SK-M6A |
$49.99 |
Jeu de vis M6 |
1 |
Disponible |
SM-25 |
 $100.98 |
Butée micrométrique |
1 |
Disponible |
M-SP-2 |
 $5.49 |
Tige de 50,8 mm |
2 |
2 semaines |
M-SP-3 |
 $5.79 |
Tige de 76,2 mm |
8 |
3 semaines |
M-SP-4 |
 $6.19 |
Tige de 101,6 mm |
1 |
Disponible |
R-30025 |
$990.00 |
Laser HeNe 1 mW, polarisé, 633 nm |
1 |
Disponible |
R-30968 |
$1490.00 |
Laser Vert HeNe: 0,5 mW et 543 nm (Projet 6) |
1 |
| < | | | | | |