| 1 |
Interféromètre à décalage |
Essais de collimation et mesure du rayon de courbure du front d'onde. |
| 2 |
Test d'éléments optiques |
Mesure de la déformation du front d'onde d'éléments optiques. |
| 3 |
Mesure d'indices de réfraction |
Mesure de l'indice de réfraction d'un prisme en verre BK7 au moyen d'un interféromètre de Twyman-Green. |
| 4 |
Mesure interférométrique d'un gradient thermique |
Mesure de gradient d'indice et de longueur par variation de températue, au moyen d'un interféromètre de Michelson. |
| 5 |
Mesure d'épaisseur d'un matériau transparent |
Mesure de l'épaisseur d'un matériau transparent au moyen d'un interféromètre de Mach-Zehnder. |
| 6 |
Mesure de longueur d'onde |
Mesure de la longueur d'onde d'un laser inconnu au moyen de lasers hélium-néon à 633 nm et 543 nm. |
| 7 |
Capteur de déplacement |
Mesure à haute précision de distances au moyen d'un interféromètre de Michelson. |
| 8 |
Interférométrie en lumière blanche |
Construction d'un interféromètre de Michelson au moyen d'une lampe à mercure à large bande passante et mesure de largeur des raies. |