| Projet |
Désignation |
Caractéristiques |
| 1 |
Caractérisation de diode laser à semi-conducteur |
Etude des caractéristiques importantes des diodes lasers. Mesure et observation des caractéristiques de longueur d'onde/courant, des propriétés de bruit et de la divergence du faisceau. |
| 2 |
Effets des réflexions sur les diodes lasers |
Etude de la sensibilité de diode laser monomode aux réflexions externes et son utilisation dans les capteurs. |
| 3 |
Propriétés de cohérence des diodes lasers et interférométrie à différence de marche nulle |
Etude et utilisation d'une méthode interférométrique performante pour réaliser un dispositif de mesure de précision. Etude de l'influence des propriétés de cohérence sur les paramètres de mesure. |
| 4 |
Caractérisation des coupleurs pour fibres à 3 dB |
Familiarisation à ce composant important par excitation des connecteurs d'entrée et réalisation de la cartographie des réponses de sortie. Etude des propriétés de polarisation, de bruit et de déphasage des coupleurs. |
| 5 |
Vélocimètre à laser |
Réalisation d'un vélocimètre et démonstration de la manière dont ce capteur peut mesurer la vitesse d'un objet en déplacement. |
| 6 |
Capteurs polarimétriques |
Réalisation d'un capteur polarimétrique au moyen d'une fibre à maintien de polarisation pour mesurer la température, la pression et la contrainte. |
| 7 |
Gyroscope à fibre optique |
Réalisation d'un gyroscope à fibre optique (interféromètre de Sagnac) et mesure des vitesses de rotation. |
| 8 |
Capteurs interférométriques monomode |
Réalisation et test d'un capteur interférométrique de très haute sensibilité et son utilisation pour détecter les variations de température et de champ acoustique et magnétique. |
| 9 |
Communications optiques cohérentes |
Apprentissage, mise en place et essais des caractéristiques de liaisons de communication cohérentes, y compris les versions hétérodynes et synchrones. |