|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
    Supports de miroirs
    Supports d'optiques spéciaux
    Tiges et colonnes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Bancs et profil > Profilés et cavaliers X95

Profilés et cavaliers X95
Profilés et cavaliers X95
M-CXL95-120, M-CXL95-80, M-CXL95-50 et X95-0.5
Les profilés X95 et les cavaliers M-CXL95 permettent de réaliser des châssis complexes.

  • Solution idéale pour construire des montages d’optique de grandes dimensions
  • Profilé rigide et léger
  • Fixation à queue d’aronde pour faciliter le montage et le démontage
  • Longueurs jusqu’à 6 m

Informations ProduitDescription du produitSpécificationsDessinsTéléchargementsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Le système de profilés et de cavaliers X95 permet de réaliser des structures porteuses rigides et légères pour des montages d’optique ou d’instrumentation.
Les profilés X95 sont fabriqués en aluminium par extrusion de section symétrique et cruciforme ils présentent quatre nervures longitudinales qui augmentent notablement la rigidité du profilé, aussi bien en flexion (longitudinalement) qu’en torsion. Ces nervures de 10 mm d’épaisseur forment quatre surfaces de fixation par queue d’aronde destinées à recevoir les cavaliers de la série M-CXL95. Les profilés X95 sont proposés en longueurs standard jusqu’à 2,5 m. Si besoin est, des longueurs jusqu’à 6 m peuvent être spécialement commandées. Les extrémités des profilés portent quatre perçages sur un carré de 63 mm.



Références pour commander
 Quantité  Référence  Prix  Longueur du rail
(m)
 
1 week
 X95-0.5  
$150.00
 0.5
 
1 week
 X95-0.64  
$181.00
 0.64
 
4 semaines
 X95-0.75  
$193.00
 0.75
 
4 semaines
 X95-1  
$208.00
 1.0
 
Disponible
 X95-1.5  
$271.00
 1.5
 
Disponible
 X95-2  
$249.00
 2.0
 
Disponible
 X95-2.5  
$376.00
 2.5


Méthode pour commande de profilés de longueurs spéciales




Cavaliers pour X95
 Quantité  Model    Description
 
Disponible
 M-CXL95-50  
$104.04
 Cavalier de 50 mm
 
Disponible
 M-CXL95-80  
$118.32
 Cavalier de 80 mm
 
7 semaines
 M-CXL95-120  
$157.08
 Cavalier de 120 mm


Accessoires de construction
 Quantité  Référence  Prix  Description
 
Disponible
 CX95A  
$126.48
 Cavalier, trous lamés
 
Disponible
 CX95AS  
$130.56
 Equerre, trous taraudés
 
Disponible
 CX100  
$196.86
 Cube de liaison
 
Disponible
 AX95  
$248.88
 Support pivotant
 
Call For Availability
 AX94  
$.00
 Hauban en acier (nécessite deux supports CX95A pour la fixation au profilé X95)
 
5 semaines
 BEX95S  
$182.58
 Pied simple d'extrémité, charge maximale:110 kg
 
4 semaines
 BEX95D  
$274.38
 Pied double d'extrémité, charge maximale:110 kg
 
3 semaines
 BCX95S  
$182.58
 Pied simple coulissant, charge maximale:110 kg
 
Disponible
 BCX95D  
$260.10
 Pied double coulissant, charge maximale:110 kg
 
10 semaines
 X95-T  
$300.00
 Pied, charge maximale:110 kg
 
6 semaines
 X95-LF  
$95.37
 Vis calante (centrée), charge maximale:110 kg
 
Disponible
 VS95  
$170.34
 Vis calante (montage latéral), charge maximale:110 kg
 
Disponible
 CAST95  
$66.40
 Roulette, charge maximale:125 kg
 
Disponible
 M-PBN16  
$144.00
 Plaque de base pour le montage vertical de bancs X95 sur table optique
 
6 semaines
 X95-AP1  
$31.00
 Plaque de montage pour SLM-1A et RB135
 
3 semaines
 X95-AP3  
$33.00
 plaque de montage pour SLM-3A et RB335
 
Disponible
 X95-EP  
$20.00
 Obturateur en plastique
 
12 semaines
 RB135  
$18.00
 Plot en caoutchouc, charge maximale:60 kg
 
3 semaines
 RB335  
$18.00
 Plot en caoutchouc, charge maximale:150 kg
 
Disponible
 SLM-1A  
$131.00
 Amortisseur à air (voir Support pneumatique compact sans maintien automatique)
 
Disponible
 SLM-3A  
$158.00
 Amortisseur à air (voir Support pneumatique compact sans maintien automatique)
 
5 semaines
 M-ND40-A  
$257.00
 Elastomère NewDamp (voir Isolateurs en élastomères à fréquence propre constante)
 
5 semaines
 M-ND41-A  
$310.00
 Elastomère NewDamp (voir Isolateurs en élastomères à fréquence propre constante)



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .