Profilés et cavaliers X95
  • Solution idéale pour construire des montages d’optique de grandes dimensions
  • Profilé rigide et léger
  • Fixation à queue d’aronde pour faciliter le montage et le démontage
  • Longueurs jusqu’à 6 m
Share This Page
DescriptionSpecifications Models Catalog PDF
M-CXL95-120, M-CXL95-80, M-CXL95-50 et X95-0.5Les profilés X95 et les cavaliers M-CXL95 permettent de réaliser des châssis complexes.

Le système de profilés et de cavaliers X95 permet de réaliser des structures porteuses rigides et légères pour des montages d’optique ou d’instrumentation.

Les profilés X95 sont fabriqués en aluminium par extrusion de section symétrique et cruciforme ils présentent quatre nervures longitudinales qui augmentent notablement la rigidité du profilé, aussi bien en flexion (longitudinalement) qu’en torsion. Ces nervures de 10 mm d’épaisseur forment quatre surfaces de fixation par queue d’aronde destinées à recevoir les cavaliers de la série M-CXL95. Les profilés X95 sont proposés en longueurs standard jusqu’à 2,5 m. Si besoin est, des longueurs jusqu’à 6 m peuvent être spécialement commandées. Les extrémités des profilés portent quatre perçages sur un carré de 63 mm.

Des structures porteuses rigides peuvent facilement être construites à l’aide des cavaliers CX95A/CX95AS et des cubes de liaison CX100. Les structures de grande dimension peuvent être rigidifiées à l’aide de haudan AX94 ou AX95 travaillant en traction. Newport propose des adaptateurs pour monter sur les éléments X95, des isolateurs pneumatiques série SLM, des amortisseurs en élastomères et des plots en caoutchouc. Des roulettes et des vis calantes pour le réglage de niveau existent également. Ces options permettent de réaliser avec la plus grande souplesse des châssis pour plateaux, tables en granit ou petites tables d’optique.

Les équipements peuvent se monter et se démonter rapidement sur les profilés à l’aide de cavaliers M-CXL95. Les cavaliers M-CXL95-50, M-CXL95-80 et M-CXL95-120 sont conçus pour se fixer sur le profilé X95. Des trous lamés ou taraudés M6 permettent de monter directement une grande variété de platines de translation, de rotation ou encore des supports d’optique.

Afin de faciliter le montage et le démontage, les cavaliers peuvent s'installer ou se retirer à tout endroit du profilé en serrant/desserrant le bouton moleté et en basculant l’élément. La fixation est conçue de manière à éviter un contact direct entre la tige du bouton et le profilé, afin de faciliter le glissement, d’assurer un positionnement plus stable et d’éviter toute détérioration éventuelle du profilé en cas de serrage excessif. Le système à queue d’aronde, robuste et sûr, permet de placer les cavaliers verticalement sur les côtés du profilé, ou même au-dessous du profilé.


Profilés X95 et cavaliers M-CXL95 : avec pieds d’extrémités BEX95 et pieds intermédiaires BCX95


Système d’essais non destructifs aux ultrasons construit avec des profilés X95 et des équipements de positionnement Newport


Cavalier CX95A pour relier l’extrémité d’un profilé X95 perpendiculairement au côté d’un autre profilé


Plaque M-PBN16 permettant de monter un pont en X95 sur une de nos tables Newport


Les profilés X95 peuvent être utilisés pour construire des châssis et des ponts



Le pivot AX95 permet de réaliser des structures en angle


Pivot AX95 permettant des constructions non perpendiculaires


Cavalier CX95AS avec trous lamés


Cube de liaison CX100 avec roulette CAST95 et vis calante VS95


Pied X95T


Vis calante X95LF

Exemples :

Profilé X95 d’une longueur de 2873 mm : référence X95-OPTN2N8N7N3.

Profilé X95 d’une longueur de 450 mm : référence X95-OPTN0N4N5N0.


Pied simple BCX95S intermédiaire


Pied double BCX95D intermédiaire


Pied simple BEX95S d’extrémité


Pied double BEX95D d’extrémité

Réalisation de châssis en profilé X95




Support à trois pieds en profilé X95 avec pieds d’extrémité BEX95S et plots en caoutchouc RB335


Station de travail étroite avec cubes de liaison X95T


Les cavaliers CX95A et les cubes de liaison CX100 permettent la réalisation de diverses structures.


Structure de station de travail en profilé X95 avec plots en caoutchouc RB335


Station de travail en X95 avec plan de travail en granit et pieds à roulettes