Le système de profilés et de cavaliers X95 permet de réaliser des structures porteuses rigides et légères pour des montages doptique ou dinstrumentation.
Les profilés X95 sont fabriqués en aluminium par extrusion de section symétrique et cruciforme ils présentent quatre nervures longitudinales qui augmentent notablement la rigidité du profilé, aussi bien en flexion (longitudinalement) quen torsion. Ces nervures de 10 mm dépaisseur forment quatre surfaces de fixation par queue daronde destinées à recevoir les cavaliers de la série M-CXL95. Les profilés X95 sont proposés en longueurs standard jusquà 2,5 m. Si besoin est, des longueurs jusquà 6 m peuvent être spécialement commandées. Les extrémités des profilés portent quatre perçages sur un carré de 63 mm.
Des structures porteuses rigides peuvent facilement être construites à laide des cavaliers CX95A/CX95AS et des cubes de liaison CX100. Les structures de grande dimension peuvent être rigidifiées à laide de haudan AX94 ou AX95 travaillant en traction. Newport propose des adaptateurs pour monter sur les éléments X95, des isolateurs pneumatiques série SLM, des amortisseurs en élastomères et des plots en caoutchouc. Des roulettes et des vis calantes pour le réglage de niveau existent également. Ces options permettent de réaliser avec la plus grande souplesse des châssis pour plateaux, tables en granit ou petites tables doptique.
Les équipements peuvent se monter et se démonter rapidement sur les profilés à laide de cavaliers M-CXL95. Les cavaliers M-CXL95-50, M-CXL95-80 et M-CXL95-120 sont conçus pour se fixer sur le profilé X95. Des trous lamés ou taraudés M6 permettent de monter directement une grande variété de platines de translation, de rotation ou encore des supports doptique.
Afin de faciliter le montage et le démontage, les cavaliers peuvent s'installer ou se retirer à tout endroit du profilé en serrant/desserrant le bouton moleté et en basculant lélément. La fixation est conçue de manière à éviter un contact direct entre la tige du bouton et le profilé, afin de faciliter le glissement, dassurer un positionnement plus stable et déviter toute détérioration éventuelle du profilé en cas de serrage excessif. Le système à queue daronde, robuste et sûr, permet de placer les cavaliers verticalement sur les côtés du profilé, ou même au-dessous du profilé.
Profilés X95 et cavaliers M-CXL95 : avec pieds dextrémités BEX95 et pieds intermédiaires BCX95
Plaque M-PBN16 permettant de monter un pont en X95 sur une de nos tables Newport
Les profilés X95 peuvent être utilisés pour construire des châssis et des ponts
Le pivot AX95 permet de réaliser des structures en angle
Exemples :
Profilé X95 dune longueur de 2873 mm : référence X95-OPTN2N8N7N3.
Profilé X95 dune longueur de 450 mm : référence X95-OPTN0N4N5N0.
Support à trois pieds en profilé X95 avec pieds dextrémité BEX95S et plots en caoutchouc RB335
Station de travail étroite avec cubes de liaison X95T
Les cavaliers CX95A et les cubes de liaison CX100 permettent la réalisation de diverses structures.
Structure de station de travail en profilé X95 avec plots en caoutchouc RB335
Station de travail en X95 avec plan de travail en granit et pieds à roulettes