Prismenkompressor für ultrakurze Laserpulse
Merkmale und Nutzen
  • Kompensiert die Materialdispersion, welche zu einer Verbreiterung von Femtosekundenpulsen führen kann
  • Drei Prismenmaterialien verfügbar
  • Schnelle Justage der Prismenabstände
  • Speziell für ultraschnelle Ti-Saphir-, OPA- und OPO-Laser von Spectra-Physics ausgelegt
  • Alle Komponenten wurden auf Kompatibilität geprüft
Share This Page
Description Models Catalog PDF

Der Prismenkompressor für ultrakurze Pulse von Newport ist einfach aufzubauen und garantiert ultrakurze Pulse für Ihre Probe oder Anwendung. Ein typischer Femtosekundenpuls besitzt eine Bandbreite von 5 bis 100 nm um die Mittenwellenlänge des Lasers. Läuft ein Femtosekundenpuls mit dieser Bandbreite durch eine Optik, z.B. eine Linse, einen Strahlteiler oder einen Faraday-Isolator, wird der Puls auf Grund der Gruppengeschwindigkeitsdispersion (GVD) verbreitert. Die GVD-bedingte Pulsverbreiterung kann durch den Einsatz von Prismen, Gittern oder gechirpten Spiegeln jedoch wieder rückgängig gemacht werden.

Der Prismenkompressor-Bausatz von Newport basiert auf einem Aufbau mit zwei Prismen. Hiermit können Sie eine kostengünstige Lösung für die Kompensierung von Dispersionseffekten basierend auf ausgewählten und geprüften Serien-Komponenten aufbauen. In der dazugehörigen Application Note finden Sie ausführliche Informationen über den Aufbau und die Auswahl der richtigen Abstände für Ihre Anwendung.

Alle in dem Bausatz enthaltenen Optiken und Halter wurden von unseren Wissenschaftlern aus dem Newport Technology and Application Center auf Kompatibilität untereinander und mit den Spectra-Physics MaiTai™, Tsunami™, ultraschnellen Spitfire Ti-Saphir-, OPAL-, OPO- und OPA-Lasern geprüft und entsprechend zertifiziert. Auf Grund der selektiven Polarisierung von Brewster-Prismen ist dieser Bausatz für die horizontale Polarisation ausgelegt. Für einen vertikal polarisierten Laserstrahl, z.B. vom Tsunami-Laser, wird ein Periskop oder eine l/2-Platte benötigt, um die Polarisation um 90º zu drehen.