Zylinderlinsen fokussieren oder weiten einen Lichtstrahl ausschließlich in einer Achse. Sie eignen sich zum Fokussieren von Licht in eine schmale Linie bei optischen Messungen, Laserscanning, Spektroskopie, Laserdioden, akusto-optischen und optischen Prozessor-Anwendungen. Die Linsen eignen sich ebenfalls zum Aufweiten eines Laserdiodenstrahls in einen symmetrischen Strahl.
Zylinderlinsen aus UV Fused Silica von Newport sind für anspruchsvolle Laser-Anwendungen ausgelegt. Sie werden präzise poliert, um geringste Wellenfrontverzerrungen zu gewährleisten. Unerwünschte Streu- und Beugungseffekte werden durch enge Oberflächentoleranzen minimiert.
Fused Silica in UV-Qualität bietet maximale Transmission von 195 nm bis 2100 nm. Im UV-Licht tritt keine Fluoreszenz auf und Fused Silica in UV-Qualität ist strahlungsresistent. Die besondere Reinheit des Materials empfiehlt Fused Silica auch für Laser mit hohen Ausgangsleistungen oder Pulsenergien.
Die Zylinderlinsen gibt es unbeschichtet oder entspiegelt, mit verschiedenen breitbandigen Beschichtungen oder mit V-Coating für 1064 nm Wellenlänge.
Technische Daten
| Brennweite |
±2 % |
| Material |
UV Fused Silica |
| Wellenlänge |
1952100 nm, unbeschichtet |
| Oberflächengenauigkeit |
£l/2 Oberflächenabweichung längs der Y-Achse bei 546,1 nm über die nutzbare Apertur £l/4/ cm Oberflächenabweichung längs der X-Achse bei 546,1 nm über die nutzbare Apertur |
| Nutzbare Apertur |
³ zentrale 80% der Abmessungen |
| Oberflächen-Qualität |
40-20 Kratzer-Aussprünge |
| Keil |
<1 mrad längs der X-Achse |
| Zentrierfehler |
<0,1 mm Ablenkung zwischen mechanischer und optischer Achse <3 Bogenmin. Ablenkung eines Axialstrahls längs der mechanischen Achse |
| Länge (X), Breite (Y) Toleranz |
±0,1 mm |
| Mittendicke (Tc) Toleranz |
+0,5/-0,25 mm |
| Randdicke ( Te) |
Plankonvex: 3 mm, typisch Plankonkav: ±0,3 mm |
| Fasen |
0,5 mm x 45°, typisch |
| Entspiegelung |
AR.10
, AR.14
, AR.16
, und AR.18
: Breitbandige mehrlagige Entspiegelung, RØ <0,5% je Oberfläche AR.33
: Mehrlagige V-Beschichtung für Laserlinien,Rmax <0,25% |
| Widerstandsfähigkeit |
MIL-C-675C, mittlerer Abrieb |
| Reinigung |
Jede nicht reibende Reinigungsmethode, am besten mit Aceton oder Isopropylalkohol und Linsenpapier (siehe Handhabung und Reinigung von Optiken) |
| Zerstörschwelle |
AR.10
-AR.18
: 1000 W/cm2, 2 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer und 532 nm, typisch AR.33
: 2000 W/cm2 CW, 3 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer für 1064 nm |
Technische Daten zu den Entspiegelungen Breitbandige Entspiegelungen und Schmalbandige Entspiegelungen .
Newport bietet auch Zylinderlinsen-Sortimente an, siehe Zylinderlinsen-Sortimente