Zylinderlinsen fokussieren oder expandieren einen Lichtstrahl ausschließlich in einer Achse. Sie eignen sich zum Fokussieren von Licht in eine schmale Linie in optischer Metrologie, Laserscanning, Spektroskopie, akusto-optischen und optischen Prozessor-Anwendungen. Sie eignen sich ebenfalls zum Aufweiten eines Laserdiodenstrahls in einen symmetrischen Strahl.
Präzisions-Zylinderlinsen aus BK 7 von Newport sind für anspruchsvolle Laser-Anwendungen ausgelegt. Sie bestehen aus spannungsfreiem BK 7 und werden mit engen Toleranzen gegen Referenzflächen poliert, um geringste Wellenfrontverzerrungen zu gewährleisten. Unerwünschte Streu- und Beugungseffekte werden durch enge Oberflächentoleranzen minimiert.
BK7 eignet sich ideal für die meisten Anwendungen im sichtbaren und nahen Infrarotbereich. Es ist das gängigste optische Glas und bietet gute Leistung zum günstigen Preis.
Die Zylinderlinsen gibt es unbeschichtet oder entspiegelt, mit verschiedenen breitbandigen Beschichtungen oder mit V-Coating für 1064 nm.
Technische Daten
| Brennweite |
±2 % |
| Material |
Spannungsfreies BK7, Grad A oder Äquivalent |
| Wellenlänge |
3802100 nm, unbeschichtet |
| Oberflächengenauigkeit |
£l/2 längs der Y-Achse bei 546,1 nm über die nutzbare Apertur £l/4/ cm längs der X-Achse bei 546,1 nm über die nutzbare Apertur |
| Nutzbare Apertur |
³ zentrale 80% der Abmessungen |
| Oberflächen-Qualität |
40-20 Kratzer-Aussprünge |
| Keil |
<1 mrad längs der X-Achse |
| Zentrierfehler |
<0,1 mm zwischen mechanischer und optischer Achse <3 Bogenmin. Ablenkung eines Axialstrahls längs der mechanischen Achse |
| Länge (X), Breite (Y) Toleranz |
±0,1 mm |
| Mittendicke (Tc) Toleranz |
+0,5/-0,25 mm |
| Randdicke ( Te) |
Plankonvex: 3,0 mm, typisch Plankonkav: ±0.3 mm |
| Fasen |
0,5 mm x 45°, typisch |
| Entspiegelung |
AR.14
, AR.16
, und AR.18
: Breitbandige mehrlagige Entspiegelung, Rdurch <0,5% AR.33
: Mehrlagige V-Beschichtung für Laserlinien,Rmax <0,25% |
| Widerstandsfähigkeit |
MIL-C-675C, mittlerer Abrieb |
| Reinigung |
Jede nicht reibende Reinigungsmethode, am besten mit Aceton oder Isopropylalkohol und Linsenpapier (siehe Handhabung und Reinigung von Optiken) |
| Zerstörschwelle |
AR.14
-AR.18
: 1000 W/cm2 CW, 2 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer für 1064 nm AR.33
: 2000 W/cm2 CW, 3 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer für 1064 nm |
Technische Daten zu Entspiegelungen siehe Breitbandige Entspiegelungen und Schmalbandige Entspiegelungen .
Newport bietet auch Zylinderlinsen-Sortmiente an, siehe Zylinderlinsen-Sortimente