Der Zwei-Achsen-Positionierer SB18YZ verschiebt Optiken präzise in beiden Achsen senkrecht zur optischen Achse. Er verfügt über ein RMS-Innengewinde, das Standardgewinde für Mikroskopobjektive, und eignen sich hervorragend für den Aufbau von Raumfiltern. Mikroskopobjektive, Lochblenden und Linsenhalter lassen sich direkt in die Apertur des Haltern schrauben und sehr präzise positionieren.
Mit einem Verstellbereich von ±2 mm je Achse lässt sich mit den Mikrometerschrauben der Serie BM eine Auflösung von 1 mm erreichen, welche durch die Differenzialmikrometerschrauben der Serie BD auf 0,1 mm gesteigert werden kann. Eine unbeabsichtigte Verstellung kann durch die Verwendung feststellbarer Feinverstellschrauben der Serie BHC verhindert werden.
In Verbindung mit einem Reiter M-CN26 bietet der Positionierer eine optische Achshöhe von 40 mm und passt zum Profilsystem X26. Eine Grundplatte (analog zu den Haltern der Serie SL) wird zur Tischmontage mitgeliefert.