Die Präzisions-Linearpolarisatoren von Newport bestehen aus zwei BK7- oder Fused-Silica-Fenstern, zwischen die ein polarisierender Polymerfilm gekittet ist. Jedes Fenster ist mit einer breitbandigen Entspiegelung versehen. Die Baugruppe ist in einem schwarzeloxierten Aluminiumring montiert, auf dem die Polarisationsrichtung markiert ist. Daraus ergeben sich Linearpolarisatoren mit hoher Transmission und niedriger Wellenfrontverzerrung, die besonders einfach zu montieren sind.
Newport bietet Versionen für den UV-, den sichtbaren und den nahen Infrarotbereich an. Die Standard-Außendurchmesser 12,7 mm, 25,4 mm und 50,8 mm eignen sich für die Montage in Newports Rotations-Optikhaltern.
Technische Daten
|
|
Ultraviolett |
Sichtbar |
Nahes Infrarot |
| Empfohlene Wellenlänge |
310400 nm |
430670 nm |
11001750 nm |
| Polarisierendes Material |
Polymerfilm |
| Material |
UV Fused Silica |
Spannungsfreies BK7, Grad A |
Spannungsfreies BK7, Grad A |
| Wellenfrontverzerrung |
£ l/2 bei 632,8 nm über die nutzbare Apertur |
£ l/5 bei 632,8 nm über die nutzbare Apertur |
£ l/2 bei 632,8 nm über die nutzbare Apertur |
| Oberflächen-Qualität |
40-20 Kratzer-Aussprünge |
| Transmission (unpolarisierter Eingangsstrahl, einzelner Polarisator)* |
TT >17% |
TT >37% |
TT >29% |
| Transmission (unpolarisierter Eingangsstrahl, parallele Polarisatoren)* |
H0 >6% |
H0 >28% |
H0 >18% |
| Löschungsverhältnis k1/k2(crossed pair)* |
150:1 minimal, 500:1 typisch |
700:1 minimal, 4.000:1 typisch |
1.000:1 minimal, 3.500:1 typisch |
| Strahlablenkung in Transmission |
£2 Bogenmin. |
£1 Bogenmin. |
£2 Bogenmin. |
| Reflexion |
RØ <2,0 %, 300450 nm |
RØ <0,5 %, 400700 nm |
RØ <0,5 %, 12001700 nm |
| Durchmessertoleranz |
±0,13 mm |
| Temperaturbereich |
-50 °C to 50 °C |
| Zerstörschwelle |
1 W/cm2 CW, 0,2 J/cm2 mit 20 ns Pulsdauer, für den sichtbaren Bereich, typisch |
* für 1 mm Strahldurchmesser. Der Polarisator kann beschädigt werden, wenn er über längere Zeit ultraviolettem Licht ausgesetzt wird.
Polarisator für den UV-Bereich
Polarisator für den sichtbaren Bereich
Polarisator für den nahen IR-Bereich