Die Positionierer der Serie LP ermöglichen eine präzise Justage von Optiken in zwei, drei oder fünf Achsen. Die präzisen Feinverstellschrauben mit 0,25 mm Gewindesteigung und Drehknöpfen mit integrierter Innensechskant-Bohrung erlauben gleichmäßige Verstellungen bei einer erhöhten Einstellempfindlichkeit. Der spielfreie XY-Verstellmechanismus stellt eine hochgenaue Positionierung mit verbesserter Langzeitstabilität sicher, da dabei auf mit Fett gefüllte Zwischenräume zwischen gleitenden Flächen verzichtet wird. Dadurch reduziert sich die Drift sowohl über die Zeit als auch über die Temperatur. Der für jede Linear- und Rotationsachse unabhängige Feststellmechanismus blockiert nicht nur den Antrieb, sondern greift in den Mechanismus des Positionierers ein und garantiert so eine stabile Ausrichtung der Optik. Das Feststellen oder Lösen jedes einzelnen Klemmmechanismus hat einen vernachlässigbaren Einfluss auf die anderen Achsen.
Zweiachsige XY Modelle lassen sich in beiden Linearachsen senkrecht zur optischen Achse verstellen. Dreiachsige XYZ Modelle können zusätzlich über einen großen Drehring mit 0,32 mm Gewindesteigung entlang der optischen Achse verstellt werden, ohne die Optik dabei zu drehen. Fünfachsige XYZ θXθY Modelle ermöglichen eine feinfühlige Justage von Optiken in allen drei Linearachsen sowie kardanische Verkippungen um zwei koplanare Rotationsachsen senkrecht zur optischen Achse. Diese fünf Freiheitsgrade gewährleisten eine uneingeschränkte Flexibilität bei der Positionierung von Optiken.
Die zentrale Apertur mit Gewinde wurde für Halteringe und eine Vielzahl von einfachen Optikhaltern für Linsen, Objektive oder andere Optiken konzipiert. Jedes Modell wird mit zwei Halteringen aus Kunststoff und einem Optikhalter geliefert. Die Optikhalter der Serie LPLH ermöglichen den einfachen Wechsel optischer Komponenten und sind für Standard-Optiken mit Durchmessern von 6,35 mm, 12,7 mm, 19,1 mm, 25,4 mm und 38,1 mm erhältlich. Die Optik sitzt hierbei in einer Senkbohrung mit Apertur und wird mit einem Haltering aus Kunststoff befestigt. Diese Baugruppe lässt sich leicht in einen Positionierer der Serie LP schrauben. Außerdem ist ein solider Aluminiumeinsatz erhältlich, mit dem der Optikhalter individuell für praktisch jede optische Komponente angepasst werden kann. Die Optikhalter der Serie LPMH eignen sich speziell für die hochpräzise Positionierung von Mikroskop- und Laserdiodenobjektiven.
Alle Positionierer der Serie LP können mittels der mitgelieferten Grundplatte mit Langlochbohrungen direkt auf optischen Tischen festgeschraubt werden. Dabei lässt sich die Grundplatte auf zwei Seiten des Positionierers befestigen. Die zwei- und dreiachsigen Modelle können darüber hinaus auch ohne Grundplatte montiert werden. Hierzu wird der Positionierer von dem Vertikalelement getrennt, dieses direkt auf der Montagefläche festgeschraubt und schließlich der Positionierer wieder auf dem Vertikalelement befestigt. Außerdem können diese Positionierer mittels der beiden Durchgangsbohrungen im Vertikalelement an eine vertikale Fläche geschraubt werden. Eine M4 Gewindebohrung auf der Unterseite aller LP Positionierer erlaubt zudem die Stiftmontage und damit ein einfaches Einstellen der optischen Achshöhe und des Azimuthwinkels. Alle Modelle derselben Baugröße vefügen über die gleiche optische Achshöhe.