Les positionneurs de fibres de la série FP permettent de réaliser des positionnements de précision avec 3 ou 5 degrés de liberté pour fibre nue, connectée ou à maintien de polarisation. Les performances de ces positionneurs ont été améliorées en ajoutant des vis de réglage de pas de 0,25 mm et des boutons de réglage de diamètre plus grand pour obtenir une meilleure sensibilité.
Les modèles FP-A1 et FP-2A servent aux fibres nues. Les modèles FPR-1A et FPR-2A ajoutent une rotation pour orienter les fibres à maintien de polarisation. Les modèles FPR1-C1A et FPR2-C1A sont conçus pour les fibres connectées. Les modèles FP-1A, FPR-1A ou FPR1-CA, permettent d'effectuer des positionnements trois axes (XYZ) tandis que les modèles FP-2A, FPR-2A ou FPR2-C1A permettent des positionnements cinq axes (XYZθXθY). Le réglage en azimuth est assuré par une bague moletée de pas 0,32 mm et sans aucune rotation de la fibre.
Les modèles FP-1A, FP-2A, FPR-1A et FPR-2A offrent un dispositif de blocage de position en XY tandis que les modèles FPR1-CA et FPR2-C1A, équipés d'un mécanisme de positionnement de grande précision en XY sans jeu, assurent une grande stabilité du réglage sur le long terme et réduisent les dérives thermiques dans le temps. Ce nouveau dispositif, en plus de la vis de réglage, permet de bloquer indépendamment chaque axe de translation et de rotation, et de maintenir solidement le système en position pour un alignement stable. Activer ou désactiver ces mécanismes de blocage a une influence très négligeable sur les réglages des autres axes.
Les modèles FP-1A, FP-2A et FPR-2A sont compatibles avec les mandrins pour fibres nues FPH-S, FPH-S-2.5, FPH-J ou FPH-DJ, qui doivent être commandés séparément (voir Mandrins et supports de fibre) ; pour les positionneurs de fibres connectés FPR1-C1A et FPR2-C1A, les mandrins de la série FPH-CA doivent être commandés séparément (voir Mandrins et supports de fibre). Les mandrins tournants possèdent des graduations tous les 15° et peuvent effectuer une rotation de 360°.
Les taraudages qui se trouvent à la base des positionneurs de la série FP permettent la fixation de tiges. Le modèle FPR2-C1A est fourni avec une plaque de base qui facilite la fixation sur une table optique. Cette plaque peut être montée sur l'un des deux côtés du positionneur.