Spécifications
|
Référence |
OBP-A-4L
|
OBP-A-4H
|
OBP-U-4L
|
OBP-U-4H
|
OBP-A-9L
|
OBP-A-9H
|
OBP-U-9L
|
OBP-U-9H
|
| Dimension Capteur (mm) |
4 |
9 |
| Plage de la puissance en entrée (1) |
10 mW à 2,5 mW |
1mW à 250 mW |
10 mW à 2.5 mW |
1mW à 250 mW |
10 mW à 2500 mW |
1mW à 250 mW |
10 mW à 2.5 mW |
1mW à 250 mW |
| Temps de Réponse, 1/e |
<20 mS |
<60 mS |
| Résolution (2) (Lasers continus / Lasers pulsés) |
1 mV / 5 mV |
1mV |
| Plage de température de fonctionnement (°C) |
0 à 50 |
1) Mesurée avec un laser HeNe (633 nm).
2) Facteur de conversion de résolution : 1 mV = 1mm.