Informations Produit
Les platines de translation de haute précision GTS offrent tout à la fois une grande sensibilité et des capacité de trajectoires très précises dans un volume réduit tout en garantissant une grande robustesse et un prix attractif. Ce sont dexcellentes platines de haute résolution pour toutes applications telles que les inspections de surfaces, les tests et calibrations, alignements et attachement doptiques ainsi que lignes à retard.
Les platines GTS sont usinées dans de laluminium 7075 détensionné afin dobtenir rigidité et stabilité à long terme. Toutes les surfaces de référence sont soumises à de multiples procédés dusinage intégrant la rectification précise à température constante et de nombreux contrôles de qualité. Le concept novateur des platines GTS utilisant un corps assymétrique assurant une précontrainte flexible permet dêtre peu sensible tant aux variations de temperature quaux qualités de surfaces de montage. Le chariot, particulièrement fin, en forme de T, a été optimisé pour satisfaire à différentes charges incluant les montages en XY et lutilisation verticale de la platine.
Pour garantir un contrôle de trajectoire le plus précis possible, les platines GTS utilisent des chemins de guidage haut de gamme à rouleaux croisés apairés et équipés dun systême danti-migration de cage. Nutilisant pas de patins à ...
Les platines de translation de haute précision GTS offrent tout à la fois une grande sensibilité et des capacité de trajectoires très précises dans un volume réduit tout en garantissant une grande robustesse et un prix attractif. Ce sont dexcellentes platines de haute résolution pour toutes applications telles que les inspections de surfaces, les tests et calibrations, alignements et attachement doptiques ainsi que lignes à retard.
Les platines GTS sont usinées dans de laluminium 7075 détensionné afin dobtenir rigidité et stabilité à long terme. Toutes les surfaces de référence sont soumises à de multiples procédés dusinage intégrant la rectification précise à température constante et de nombreux contrôles de qualité. Le concept novateur des platines GTS utilisant un corps assymétrique assurant une précontrainte flexible permet dêtre peu sensible tant aux variations de temperature quaux qualités de surfaces de montage. Le chariot, particulièrement fin, en forme de T, a été optimisé pour satisfaire à différentes charges incluant les montages en XY et lutilisation verticale de la platine.
Pour garantir un contrôle de trajectoire le plus précis possible, les platines GTS utilisent des chemins de guidage haut de gamme à rouleaux croisés apairés et équipés dun systême danti-migration de cage. Nutilisant pas de patins à recirculation de billes, le guidage ne présente auccun saut de billes et de ce fait permet à ces platines GTS dêtre particulièrement bien adaptées aux applications de scanning et dinspection de surfaces.
Un moteur à courant continu de fort couple associé à une vis à billes rectifiée et pré-contrainte de faible friction éliminent tout à-coup et offrent un mouvement ultra-doux dune sensibilité de 100 nm. Parce que les platines GTS ont été conçues sans utilisation de génératrice tachymétrique, elles sont compatibles avec une large gamme de contrôleurs incluant les ESP300, SMC100CC et XPS. La vis à billes a aussi lavantage de garder la position du chariot lorsque le courant moteur est coupé et de permettre ainsi une utilisation verticale avec une charge allant jusque 25 N. Un ajustement manuel peut être effectué grâce au bouton situé à larrière de la platine.
La lecture de position, trés précise, est obtenue via une règle optique dune résolution de 50 nm qui montée au centre de la platine élimine toute erreur liée à la chaine cinématique. Dun encombrement réduit, la tête de lecture, fixée sur le corps de la platine évite tout mouvement interne de câbles et renforce la robustesse et la longévité des platines GTS permettant un MTBF de 20 000 heures.
Les GTS sont mécaniquement compatibles avec les platines de déplacement vertical GTS30V, les platines dultra-haute précision XM, les plateaux tournants URS et RGV100BL, les platines de translation compactes M-VP-25X et les platines de mouvement vertical M-VP-5ZA. Pour toute application concernant lutilisation d'une équerre, veuillez contacter notre service commercial.